ADP1607
新規設計に推奨DC/DCコンバータ、2MHz、昇圧、同期型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.34
Viewing:
製品の詳細
- 最大96%の効率
- 入力電圧範囲:0.8V~VOUT
- 入力スタートアップ電圧:0.9V
- 出力電圧範囲:1.8V~3.3V
- 静止時電流:23μA
- 固定PWMと軽負荷時のPFMモード・オプション
- 同期式整流
- 真のシャットダウンによる出力アイソレーション
- 内部ソフトスタート機能、補正と電流制限機能を内蔵
- 2mm×2mmの6ピンLFCSPパッケージ
- 小型ソリューション・サイズ
ADP1607は、高効率、同期型、固定周波数のステップアップDC/DCスイッチング・コンバータで、携帯用アプリケーションで使うため1.8V~3.3V間で調整可能な出力電圧を備えています。
2MHzの動作周波数は、小型のフットプリント、少数の外付け部品のみの使用を可能としています。更に、同期式整流、内部補正、内部の固定電流制限および電流モードのアーキテクチャによって、優れたトランジエント応答と最小数の外部部品数を可能としています。
その他の特長として、固定PWM、軽負荷のPFMモード、真の出力アイソレーション、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御が可能、などがあります。鉛フリーの薄型6ピンLFCSPパッケージで供給され、ADP1607は携帯用デバイスにとって効率の良い電源変換を提供します。
アプリケーション
- 1セルと2セルのアルカリ・イオンとNiMH / NiCd(ニッケル水素 / ニッケル・カドニウム)電池むけ電源用デバイス
- ポータブル・オーディオ、計測機器、医用機器
- ソーラー電源(太陽光発電)のアプリケーション
- 超小型ハードディスク用電源
- 電源用LEDによる状態インジケータ
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1607ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP1607ACPZN001-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP1607ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADP1607ACPZN001-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP1607ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADP1607ACPZN001-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1607ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADP1607ACPZN001-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1607
- ADP1607-001
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。