ADN8810
製造中高出力電流源、12 ビット
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.67
Viewing:
製品の詳細
- 高精度 12 ビット電流源
- ローノイズ
- 長時間安定性
- 電流出力範囲:0 mA ~ 300 mA
- 出力障害インジケータ
- 低ドリフト
- プログラマブルな最大電流
- 24 ピン LFCSP パッケージ(4 mm × 4 mm)
- 3 線式シリアル・インターフェース
ADN8810 は 12 ビット電流源で、可変フルスケール出力電流は最大 300 mA です。フルスケール出力電流は 2 つの外部検出抵抗で設定します。出力コンプライアンス電圧は 2.5 V(出力電流が最大300 mAでも)です。
デバイスは特にチューナブル・レーザ制御に適しており、チューナブル・レーザ・フロント・ミラー、バックミラー、位相、ゲイン、増幅の各セクションを駆動することができます。ADN8810 の動作はホスト CPU 又はマイクロコントローラにより 3 線 SPIインターフェースを介して制御されます。同じ SPIバスに接続することにより、3 ビットアドレスを使用し最大8 個のデバイスを独立に制御できます。
ADN8810 は±4 LSB INL と ±0.75 LSB DNL で保証されています。レーザ・ダイオード・アプリケーション向けに低ジッタ動作を保証するために、ノイズとデジタル・フィードスルーは低く抑えられております。
アプリケーション- チューナブル・レーザ電流源
- プログラマブルな高出力電流源
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN8810ACPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADN8810ACPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADN8810ACPZ | 製造中 | |
ADN8810ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADN8810ACPZ | 製造中 | |
ADN8810ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADN8810ACPZ | 製造中 | |
ADN8810ACPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。