ADM1260

新規設計に推奨

スーパー・シーケンサ、4 デバイスに対応するチップ間カスケード・バスと不揮発性異常履歴のレコードが可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1 デバイスあたり最大 10 電源の全機能内蔵型電源モニタ/シーケンシング・ソルーション
  • チップ間バス(ICB)は複数デバイスの接続とシーケンシング・システム動作を容易にします
    • 最大 4 個のデバイスをサポート
  • 不揮発性異常履歴のレコード機能を備えた 16 イベンド深さのブラック・ボックス
  • 10 個の電源障害検出器により電源の監視が可能
    • 25°C でのすべての電圧の精度: <0.5%
    • すべての電圧と温度の精度: <1.0%
  • 5 個の選択可能な入力減衰器により電源の管理が可能:
    • VH ピンの 14.4 V と VP1 ~ VP4(Vpx)ピンの 6.0 V
  • 5 個のデュアル機能入力: VX1 ~ VX5(VXx)
    • 0.573 V ~ 1.375 V 間のスレッショールドによる電源障害検出器への高インピーダンス入力
    • 汎用ロジック入力
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADM1260
スーパー・シーケンサ、4 デバイスに対応するチップ間カスケード・バスと不揮発性異常履歴のレコードが可能
ADM1260 Functional Block Daigram ADM1260 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio

ADI Power Studio®は、アナログ・デバイセズのSuper SequencerStudio®製品をサポートする高性能なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADM1260

ADM1260 Evaluation Board

機能と利点

  • Full functional support evaluation kit for the ADM1260
  • I2C interface supports all device related software
  • Interchip bus simplifies multidevice cascading and sequencing operation
  • 10 adjustable voltages reference for input emulation
  • Switch controlled, open-drain / push-pull digital inputs
  • Extra headers for easy probing
  • Includes point to point patch cables for easy wiring


製品詳細

The EVAL-ADM1260CSZ is a compact, full-feature evaluation board for the ADM1260 that comes in the EVAL-ADM1260EBZ evaluation kit.

Ten programmable driver outputs, Pins PDO1 to PDO10 (PDOx), and five dual-function inputs, Pins VX1 to VX5 (VXx), along with five selectable input attenuators that allow supervision of supplies, Pins VP1 to VP4 (VPx), and Pin VH give users flexibility and allows a wide range of application setups.

Ten LEDs give users direct visual indication on variations in the input board status. There is one LED to indicate the board power supply status.

The switches on the board allow the user to change the device address easily.

The evaluation kit supports I2C communication, allowing users to communicate with the ADM1260 devices. The evaluation kit also supports cascade setup so multiple evaluation boards can connect and share the same I2C bus.

The EVAL-ADM1260CSZ is fully compatible with the ADI Power Studio software, to download this software, go to the ADM1260 product page.

Users need a USB-SDP-CABLEZ dongle to use the evaluation software tools. Only one dongle is required in a multiboard cascade setup. One device socket is included in each kit. The ADM1260 data sheet provides additional information and must be consulted when using the evaluation board.

EVAL-ADM1260
ADM1260 Evaluation Board
EVAL-ADM1260EBZ-Angle (1)-web EVAL-ADM1260EBZ-Angle (2)-web EVAL-ADM1260EBZ-Bottom-web EVAL-ADM1260EBZ-Top-web

最新のディスカッション

adm1260に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品