adm1066

製造中

スーパー・シーケンサ(Super Sequencer®)、マージニング制御機能および補助 ADC 入力付き

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大 10 個の電源までの全機能内蔵型の監視
    およびシーケンシング・ソリューション
  • 10 個の電源障害検出器により、以下の精度で電源監視が可能:
    25 ºC、全電圧での精度: 0.5 % 以下
    全温度範囲にわたる全電圧での精度: 1.0 % 以下
  • 5 個の選択可能な入力減衰器:
    VH ピンに供給される最大 14.4 V までの電源
    VP1 ~ VP4(VPn)に供給される最大 6 V までの電源
  • 5 つの入力: VX1 ~ VX5(VXn):
    0.573 V ~ 1.375 V の閾値設定が可能な電源障害検出器への
    高インピーダンス入力
    汎用ロジック入力
  • 6 つの電圧レールを対象とするフル機能の電圧マージニング・ソリューション

10 個のプログラマブル出力ドライバ(PDO1 ~ PDO10)

  • プルアップ抵抗が外付けされるオープン・コレクタ
  • VDDCAP または VPn まで駆動されるプッシュ/プル出力
  • VDDCAP または VPn まで弱くプルアップされるオープン・コレクタ
  • 外部 N-FET を使用するために、内部でチャージ・ポンプされた高い駆動能力(PDO1 ~ PDO6 のみ)
  • 6 個の 8 ビット電圧出力 DAC(0.300 V ~ 1.551 V)により、
    DC/DC コンバータのトリム/フィードバック・ノードを介した電圧調整が可能
  • 全監視電圧のリードバック用に 12 ビット ADC を内蔵
  • 2 つの補助(シングル・エンド)ADC 入力
  • リファレンス入力(REFIN)により、以下の 2 つの入力オプションを選択可能:
    2.048 V(±0.25 %)の REFOUT ピンから直接駆動
    精度のより高い外付けリファレンスによる ADC 性能の改善
  • 冗長性を向上するために、
    VPn、VH ピンのうち最も高い電圧からデバイスに電源を供給

PDO 出力のステート・マシン制御を実行する
シーケンシング・エンジン(SE):

  • 入力イベントの条件に従ったステート変化
  • 複雑なボード制御が可能
  • パワーアップおよびパワーダウンのシーケンス制御
  • 障害イベント処理
  • 警告時の割込み発生
  • SE にウォッチドッグ機能を内蔵可能
  • SMBus を介したシーケンシングのソフトウェア制御プログラミング
 
adm1066
スーパー・シーケンサ(Super Sequencer®)、マージニング制御機能および補助 ADC 入力付き
ADM1066 Functional Block Diagram ADM1066 Pin Configuration adm1066 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADM1066
ADM1066 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 Circuits from the Lab®

ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design

機能と利点

  • Two Complete Radios
    • 2-Tx, 2-Rx, 2-Observation
  • Multiple Power Options
    • Wall Connected, Power over Ethernet, Battery
  • Built in IMU and GPS for tracking
  • Fully configurable and customizable software
CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0412
ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品