ADL5906
ADL5906
新規設計に推奨パワー検出器、10MHz~10GHz、67dB、TruPwr™
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.88
Viewing:
製品の詳細
ADL5906は、真のrms応答を備えたパワー検出器で、シングルエンドの50Ω信号源でドライブされた時67dBmの測定範囲を持っています。この特長によって、ADL5906は最大10GHzまで動作に関して、バランや他の外部入力チューニングの必要なく、多様な周波数に対応できます。
ADL5906は、信号パワーの正確なrms測定を必要とする数多くの高周波数システムに対してのソリューションを提供します。ADL5906は、10MHz~10GHzまで動作することが可能で、大きなクレストファクタと帯域幅を持った-65dBmから+8dBmの入力に対応することができ、GSM-EDGE、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAXおよびOFDMベースのLTEキャリアなどに対応します。更に、-55℃~+125℃の広い温度範囲にわたる温度安定性を持つため、このデバイスは、通信、軍用、工業用あるいは計測用などのさまざまなアプリケーションにとって理想的に適応します。
パワー計測デバイスとして使う場合、VRMSはVSETに接続されます。それによって出力は、入力のrms値の対数値に比例します。言い換えると、読み込みは直接デシベルで与えられ、1ディケードあたり1.1Vまたは55mV/dBのスケーリングとなり、またそれ以外のスロープにも簡単に変えられます。コントローラー・モードでは、VSETに加える電圧で、セット・ポイントから離れた入力ヌルで必要なパワー・レベルを決定します。出力バッファは高負荷電流を提供することができます。
必要なのは、5Vの単電源とわずかなコンデンサだけですので、使い易く、シングルエンド・ドライブまたは差動入力ドライブのためにバランを使ったドライブに対応することができます。ADL5906は、PWDNピンにロジック・ハイを与えることで、パワーダウンとなり、低い250μAのスリープ電流となります。デバイスは、約1.4μs以内でパワーアップし、デバイスは25℃で68mAの公称動作電流で動作します。
ADL5906は、4mm×4mm、16ピンのLFCSPで供給され、ADL5902とAD8363のTruPwr™ rmsパワー検出ICとピン互換となっています。この特長によって、設計者は、異なるダイナミックレンジを必要とするプロジェクトに対して、1つの回路レイアウトを作るだけで済ますことが出来ます。部品実装済みのRoHS準拠の評価ボードも提供しております。
アプリケーション
- パワー・アンプの直線化 / 制御ループ
- 送信信号の強度表示(TSSI)
- RF用計測機器
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5906ACPZN-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
ADL5906ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
ADL5906SCPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL5906ACPZN-R2 | ||
ADL5906ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADL5906SCPZN-R7 | 製造中 | |
6 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADL5906ACPZN-R2 | ||
ADL5906ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADL5906SCPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く