ADL5904

新規設計に推奨

エンベロープ閾値検出機能付き、DC ~ 6 GHz、45 dB TruPwr™ 検出器

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RMS およびエンベロープの閾値検出
  • 広い入力周波数範囲: DC ~ 6 GHz
  • RF入力範囲: 45 dB(-30 dBm ~ +15 dBm)
  • RMS デシベル・リニア出力、スケール: 36.5 mV/dB
  • 入力エンベロープ閾値検出およびラッチ
  • プログラマブルな閾値およびラッチ・リセット機能
  • 高速応答時間: 12 ns(RFIN から Q/Qのラッチまで)
  • 全ての機能は温度と電源に対して安定
  • −40 ℃ ~ +105 ℃ で 3.3 V 動作
  • 低消費電力: 3.5 mA
  • 100 μA までのパワーダウン能力
  • 16 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ

ADL5904

エンベロープ閾値検出機能付き、DC ~ 6 GHz、45 dB TruPwr™ 検出器

ADL5904 Functional Block Diagram ADL5904 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5904

ADL5904 Evaluation Board

製品詳細

The ADL5904-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. A power supply of either 3V or 5V should be applied to the VPOS and GND test loops. To exercise the RMS detector portion of the circuit, the RF signal to be measured should be applied to the RFIN SMA connector. The corresponding RMS output voltage is then available on the VRMS SMA connector and on the TP1 test point. To operate the Threshold Detect circuitry, the RF signal that is being monitored should again be applied to the RFIN SMA connector. The dc threshold voltage that should cause the circuit to trip should be applied to the VIN_N SMA connector or to the TPVIN_N yellow test point. The internal S/R flip-flop should be reset by pressing the RST button.

EVAL-ADL5904
ADL5904 Evaluation Board
ADL5904-EVALZ  Photo1

リファレンス・デザイン

Portable RF Power Meter Evaluation Board Measurement Setup
CN0399 Circuits from the Lab®

バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RMS パワー測定: 9 kHz ~ 6 GHz
  • 45 dB の入力電力範囲: −30 dBm ~ +15 dBm
  • USB 駆動
Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 Circuits from the Lab®

出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲインが23.5dB
  • 5.8GHzに最適化されたLNA
  • ISMバンドで動作^
  • USB駆動

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-25 01:01
    CN0534:5.8GHzに対応するUSB駆動のRFレシーバー、GaAsベースのLNAや出力電力保護機能を搭載
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
CN0555 Circuits from the Lab®

過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー

機能と利点

  • 433MHz ISM帯の受信用に最適化
  • 40dBの受信ゲイン
  • 自動ターン・オフ/オン機能を備えた過電圧保護回路
  • USBケーブルで給電
CN0399
バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Portable RF Power Meter Evaluation Board Measurement Setup
Top View Showing EVAL-CN0399-SDPZ Board
CN0534
出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
EVAL-CN0534-EBZ - Angle View
EVAL-CN0534-EBZ - Top View
EVAL-CN0534-EBZ - Bottom View
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0521-EBZ
EVAL-CN0521-EBZ - Top View
EVAL-CN0521-EBZ - Bottom View
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Top View
EVAL-CN0518-EBZ - Bottom View
CN0555
過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0555-EBZ
EVAL-CN0555-EBZ - Bottom View
EVAL-CN0555-EBZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品