ADL5534
新規設計に推奨IFアンプ、20MHz~500MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.53
製品の詳細
- 固定ゲイン:20dB
- 最大500MHzまで動作
- 入力 / 出力は内部で50Ωにマッチング
- バイアス制御回路を内蔵
- OIP3:40dBm@70MHz
- P1dB:20.4dBm@70MHz
- ノイズ指数:2.5dB@70MHz
- 温度および電源電圧に置いて安定動作
- 5Vの単電源動作
AD5534は、2つのブロードバンド、固定ゲイン、リニア・アンプから構成されており、最大500MHzの周波数で動作します。このデバイスは、携帯電話、衛星ブロードバンド、および計測器を含むさまざまな装置で使用することができます。
ADL5534は、20dBの固定ゲインを持ち、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプはシングルエンド、内部的に50Ωでマッチングされます。動作には、各アンプあたり入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源用デカップリング・コンデンサ、および外付けのバイアス・インダクタのみを必要とします。
ADL5534は、GaAs HBTプロセスで製造されています。このデバイスは、優れた熱抵抗のための露出パドルを使った、16ピン、5mm×5mmのLFCSPパッケージを採用しています。ADL5534は、5V単電源でアンプあたり98mAの電流を消費し、動作は-40℃~+85℃で完全仕様規定されています。同様のアンプ、ADL5531(アナログ・デバイセズ製)は、20dBゲインのシングル・チャンネル版です。ADL5531とADL5534の両者とも完全部品装着された評価用ボードが用意されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5534ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5534ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5534ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く