ADL5375
製造中ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.21
製品の詳細
- 出力周波数範囲:400 MHz~6 GHz
- 1dB出力圧縮:≧9.4 dBm、450 MHz~4 GHz
- 出力リターン損失:≦12 dB、450 MHz~4.5 GHz
- ノイズ・フロア:−160 dBm/Hz@900 MHz
- サイドバンド抑圧:<−50 dBc@900 MHz
- ADL5375-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張温度範囲:−55°C ~+105°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12649
- キャリア・フィードスルー:<−40dBm@900MHz
- IQ3dB帯域幅: ≥ 750 MHz
- ベースバンド入力バイアス・レベル
- ADL5375-05: 500 mV
- ADL5375-15: 1500 mV
- 単電源:4.75~5.25V
- 24ピンLFCSP_VQパッケージ
ADL5375は、400MHzから6GHzで動作するように設計された、ブロードバンド直交変調器です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能なIF変調やダイレクトRF変調が可能です。
ADL5375は、広いベースバンド帯域幅に加えて、450MHz~3.8GHzにおける変動が1dB以下の出力ゲイン平坦性を特長としています。これらの特長と-14dB以下のブロードバンド出力リターン損失を兼ね備えたADL5375は、ブロードバンド・ゼロIFまたは低IF/RFアプリケーション、ブロードバンド・デジタル・プリディストーション・トランスミッタ、マルチバンド無線設計に最適です。
ADL5375は、2つの差動ベースバンド入力と1つのシングルエンドLOに対応し、シングルエンドの50Ω出力を生成します。入力ベースバンド・バイアス・レベルはバージョンによって異なり、ADL5375-05では500mV、ADL5375-15では1500mVです。
ADL5375は、高度なシリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピン、鉛フリーLFCSP_VQパッケージで提供されます。性能は-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。鉛フリーの評価用ボードもあります。
アプリケーション
- 移動通信システム
- GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA
- WiMAX/ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システム
- 衛星モデム
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 1
評価用設計ファイル 2
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5375-05ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-05SCPZEPR7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-15ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-15ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADL5375-15ACPZ-R7 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 10_0141 ADL5375-05 and ADL5375-15 Mask Change and Datasheet Change |
||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADL5375-15ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADL5375-15ACPZ-WP | 製造中 | |
4 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5375-05SCPZEPR7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
標準の高速D/Aコンバータ 7 | ||
AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く