Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADL5321
新規設計に推奨RFドライバ・アンプ、2.3GHz~4.0GHz、1/4W
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品の詳細
- 動作帯域幅:2.3GHz~4.0GHz
- 14dBゲイン@2.6GHz
- OIP3:41dBm@2.6GHz
- P1dB:25.7dBm@2.6GHz
- ノイズ指数:4.0dB@2.6GHz
- 電源電圧:5V
- 電源電流90mA(typ)
- 内部アクティブ・バイアッシング
- 熱効率のSOT-89パッケージを採用
- ±2kVのESD耐性(クラス3A)
ADL5321は、2.3GHz~4.0GHzの周波数で動作する広帯域幅、リニアRFアンプです。この製品は、ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA及びW-CDMAを含む、幅広い、無線及び有線のアプリケーションで使うことが出来ます。
ADL5321は、5Vの供給電源で動作し、90mAの電流を消費します。
ADL5321はGaAs HBTプロセスで製造されています。このデバイスは、優れた熱抵抗のための露出パドルを使った、低価格SOT-89パッケージを採用しています。-40℃~+105℃で動作し、完全実装された評価用ボードが入手可能となっています。
ADL5320はADL5321の仲間の製品で、400MHz~2700MHzにて同じような性能で動作します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5321ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2009 - 09_0050 Assembly Site Transfer of SOT89 Package to Cirtek Electronics Corporation, Philippines and Change of Molding Compound |
||
ADL5321ARKZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く