ADG739
製造中アナログ・マトリクス・スイッチ、3線シリアル制御、低電圧、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.41
製品の詳細
|
|
ADG739は、3線インターフェースでシリアル制御される、CMOSアナログ・マトリクス・スイッチです。ADG739は、デュアルの4チャンネルのマトリクス・スイッチです。各スイッチ間でのオン抵抗の値は非常によくマッチングしており、全信号領域に渡って非常にフラットとなっています。
ADG739は、SPI™、QSPI™、MICROWIRE®および幾つかのDSPインターフェース標準と互換性を持つ3線式シリアル・インターフェースを採用しています。入力シフト・レジスタの出力、DOUTを使うと、複数の同じデバイスをデイジーチェーン接続することができます。パワーアップ時に、内部の入力シフト・レジスタは全てゼロとなり、全てのスイッチはオフ状態となります。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通しますので、これらの製品はマルチプレクサとデマルチプレクサ・アプリケーションの両方に適しています。各スイッチは個別のビットによってターン・オンまたはターン・オフしますので、これらの製品はスイッチ・アレイとして、8個のスイッチのどのスイッチ、全てのスイッチ、または0個(全部オープン状態)を、いつでもどこでも閉じることができます。入力信号範囲は供給電圧まで拡張されています。
全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。
ADG739は16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 3線式シリアル・インターフェース
- 単電源動作:ADG739は、3Vと5Vの電源電圧にて、完全仕様化されており保証されています
- 低オン抵抗:2.5Ω(typ)
- スイッチのいかなる構成も、いつでも一回でオンまたはオフにすることが可能
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を保証
- 小型16ピンTSSOPパッケージを採用
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 通信関連システム
- リレーの置き換え
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG739BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG739BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG739BRUZ | 製造中 | |
ADG739BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG739BRUZ | 製造中 | |
ADG739BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。