ADG5412
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、ラッチアップ保護機能付き
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.57
製品の詳細
- ラッチアップ保護機能内蔵
- ESD定格:人体モデル(HBM)8kV
- 低オン抵抗:10Ω未満
- 両電源動作:±9V~±22V
- 単電源動作:9V~40V
- 最大電源電圧定格:48V
- ±15V、±20V、+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADG5412/ADG5413は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG5412スイッチはロジック1でターン・オンします。ADG5413にはADG5412と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と、制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
ADG5412とADG5413はVLピンを備えていません。デジタル入力は、全動作電圧範囲全で3Vロジック入力と互換です。
オン抵抗は、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。また、スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号のスイッチングにも適応できます。ADG5413は、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
製品のハイライト
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護します。 トレンチ・アイソレーションによりPチャンネルとNチャンネルのトランジスタが分離されるため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- 低いオン抵抗(RON)値
- 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5412/ADG5413は最大±22Vの両電源で動作することができます。
- 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5412/ADG5413は最大40Vの単電源まで動作することができます。
- 3Vロジック互換デジタル入力:VINH=2.0V、VINL=0.8V
- VLロジック電源は不要
アプリケーション
- リレーの置き換え
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
- 通信関連システム
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5412BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5412BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5412BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5412WBCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5412WBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 26, 2017 - 17_0145 ADG5412/ADG5413, ADG5404, and ADG5436 Datasheet Specification Change |
||
ADG5412BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG5412BRUZ | 製造中 | |
ADG5412BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
6 7, 2011 - 11_0115 ADG5412/ADG5413/ADG5436/ADG5404/ADG5408/ADG5409/ADG5433/ADG5434 N-plug layer Edits |
||
ADG5412BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG5412BRUZ | 製造中 | |
ADG5412BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG5412BRUZ | 製造中 | |
ADG5412BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG5412BRUZ | 製造中 | |
ADG5412BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5412
- ADG5412BF
- ADG5412F
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。