ADG528F
製造中アナログ・マルチプレクサ、フォルト・プロテクト付き、4/8チャンネル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.96
製品の詳細
- 低オン抵抗:300Ω(max)
- 高速スイッチング時間
- ton:250ns(max)
- toff:250ns(max)
- 低消費電力:3.3mW(max)
- フォルト、過電圧保護(-40~+55V)
- 電源オフ時に全てのスイッチはオフにする機能搭載
- 過電圧が加わった際に、オンチャンネルのアナログ出力は電源電圧にクランプ
- ラッチアップ防止構造
- ブレーク・ビフォア・メーク、スイッチング動作
- TTL/CMOS互換入力
ADG528FはCMOSアナログ・マルチプレクサで、8つのシングル・チャンネルで構成されます。マルチプレクサはフォルト・プロテクト保護を備えています。nチャンネル、pチャンネル、nチャンネルの直列のMOSFET構造を採用しており、過電圧や電力損失が生じた場合に、デバイスと信号源を保護します。このマルチプレクサは、-40~+55Vまでの連続した過電圧入力にも耐えることができます。障害状態時、マルチプレクサの入力(または出力)がオープン回路とみなされ、リーク電流は数ナノアンペアしか流れません。このため、マルチプレクサとマルチプレクサが駆動する回路を保護するだけでなく、マルチプレクサを駆動するセンサーや信号源も保護します。
ADG528Fには、共通の1つの出力に対して8つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。ADG528Fは、オンチップのアドレスと制御のラッチを備えているため、マイクロプロセッサとのインターフェース接続が容易です。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
製品のハイライト- フォルト・プロテクト機能。
ADG528Fは、-40V~+55Vの連続電圧入力に耐えることができます。電源オフによるフォルト状態が起こると、全てのチャンネルはオフになり、わずか数ナノAの漏れ電流が流れるだけです。 - フォルト状態中のオン・チャンネルはオフになります
- 低いオン抵抗(RON)値
- 高速なスイッチング時間
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング。
スイッチはブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作が保証されているため、入力信号の瞬時的短絡に対し保護されています。 - トレンチ・アイソレーションがラッチアップを低減します。
誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのMOSFETを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- 既存のマルチプレクサ・アプリケーション(フォルト・プロテクトおよびフォルト・プロテクトのない場合の両方)の置き換え
- マルチプレクサ機能を必要とする新規設計
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG528FBPZ | 20-Lead Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。