ADG442
製造中SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
Viewing:
製品の詳細
- 電源最大定格:44V
- VSS~VDDのアナログ信号範囲
- 低オン抵抗(<70Ω)
- 低ΔRON(max:9Ω)
- 低RONのマッチング(max:3Ω)
- 低消費電力
- 高速のスイッチング・タイム
tON<110ns
tOFF<60ns - 低リーク電流(max:3nA)
- 低チャージ・インジェクション(max:6pC)
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
ADG442は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG442のスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各スイッチはオン時に等しく両方向に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
アプリケーション
- オーディオおよびビデオのスイッチング
- 自動テスト装置
- 高精度のデータ・アクイジション
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG442BNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG442BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG442BRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG442BNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG442BNZ | ||
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG442BRZ | ||
ADG442BRZ-REEL | ||
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG442BRZ | ||
ADG442BRZ-REEL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。