ADG1633
製造中アナログ・スイッチ、トリプル、SPDT、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.09
製品の詳細
- オン抵抗:4.5Ω(typ)
- オン抵抗平坦性:1Ω
- 最大連続電流:206 mA
- 両電源動作:±3.3 V~±8 V
- 単電源動作:3.3 V~16 V
- VL 電源が不要
- 3 Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 16ピンTSSOPパッケージと16ピン3×3mmLFCSPパッケージを採用。
ADG1633とADG1634はモノリシック、工業用CMOS(iCMOS®)のアナログ・スイッチで、それぞれ内訳は、3個の独立して選択できるシングル・ポール、ダブル・スロー(SPDT)スイッチと4個の独立して選択できるSPDTスイッチで構成されています。
全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。 ADG1633(LFCSPとTSSOPパッケージ)とADG1634(LFCSPパッケージのみ)のEN入力は、デバイスをエネーブルまたはディセーブルとして使うことができます。ディセーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
これらのスイッチの超低オン抵抗とオン抵抗平坦性は、データ・アクイジションやゲイン切り替え、低歪が重要なアプリケーションにとって理想的といえます。またiCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型、バッテリ駆動の計測機器にも最適な製品といえます。
アプリケーション
- 通信システム
- 医療機器
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 自動テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1633BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG1633BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1633BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1633BRUZ | 製造中 | |
ADG1633BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1633BRUZ | 製造中 | |
ADG1633BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1633
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。