ADG1423
製造中アナログ・スイッチ、SPST、デュアル、オン抵抗2.1Ω(max)、±15V/+12V/±5V、iCMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品の詳細
- オン抵抗:2.1Ω(max)
- オン抵抗平坦性:0.5Ω(max)
- 最大連続電流:250mA
- ±15V、±12V、±5Vで完全仕様規定
- VL電源が不要
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 10ピンMSOPパッケージまたは10ピン、3mm×3mm LFCSPパッケージを採用
ADG1421/ADG1422/ADG1423は2個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1421とADG1422の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG1421のスイッチは適切なコントロール入力に印加されるロジック1に対してターンオンします、一方ADG1422のスイッチはロジック0入力に対してターンオンします。ADG1423にはADG1421と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが1個と、制御ロジックが反転しているもう1つのスイッチが内蔵されています。ADG1423は、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
iCMOS®(工業用CMOS)モジュラー・製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたものです。この技術は、前世代の高電圧製品では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。iCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型計測機器とバッテリ駆動の計測機器に最適なデバイスになっています。
製品のハイライト
- 25℃でのオン抵抗:2.4Ω(max)
- 最小の歪み特性
- 3Vロジック互換デジタル入力VINH=2.0V、VINL=0.8V
- VLロジック電源が不要
- 10ピンMSOPパッケージまたは10ピン、3mm×3mm LFCSPパッケージを採用
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- リレーの置き換え
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1423BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADG1423BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG1423BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG1423BRMZ | 製造中 | |
ADG1423BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG1423BRMZ | 製造中 | |
ADG1423BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG5423 | 新規設計に推奨 | アナログ・スイッチ、デュアルSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
adg1423に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める