ADF4355-2

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4355-2
新規設計に推奨マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.01
Viewing:
製品の詳細
- RF出力周波数範囲:54MHz~4400MHz
- フラクショナルNとインテジャーNのシンセサイザ
- 高分解能38ビット・モジュール
- 低位相ノイズの電圧制御発振器(VCO)
- 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64のプログラマブル分周出力
- アナログ電源とデジタル電源:3.3V
- チャージポンプとVCO電源:5V(typ)
- ロジック互換性:1.8V
- プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
- プログラマブルな出力パワー・レベル
- RF出力のミュート機能
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出
ADF4355-2は、外部のループ・フィルタと外部からのリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナルNまたはインテジャーNのPLL周波数シンセサイザを実現することができます。一連の周波数分周器により54MHz~4400MHzの動作が可能です。
ADF4355-2は、3400MHz~6800MHzの基本出力周波数をもつVCOを内蔵しています。さらに、VCO周波数は1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64の分周回路に接続されているので、54MHzまでの低いRF出力周波数を発生させることができます。アイソレーションを必要とするアプリケーション用に、RF出力段をミュートさせる機能があります。このミュート機能は、ピンおよびソフトウェアの両方で制御できます。
全ての内蔵レジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。ADF4355-2は3.15V~3.45Vのアナログ電源とデジタル電源、チャージポンプ、4.75V~5.25VのVCO電源で動作します。ADF4355-2にはハードウェアとソフトウェアのパワーダウン・モードもあります。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- ポイントtoポイント/ポイントtoマルチポイントのマイクロウェーブ・リンク
- 衛星/VSAT
- テスト装置と計測器
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4355-2BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4355-2BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2015 - 15_0018 ADF5355 and ADF4355-2 Datasheet Update |
||
ADF4355-2BCPZ | 製造中 | |
ADF4355-2BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く