ADF4150
ADF4150
新規設計に推奨PLLシンセサイザー、フラクショナルNとインテジャーN
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.80
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナルNとインテジャーNシンセサイザー
- 1/2/4/8/16によるプログラマブル分周出力
- 5.0GHzのRF帯域幅
- 電源電圧:3.0 V~3.6 V
- 1.8V ロジックに互換
- チャージ・ポンプ用電源が分離しているため、3Vシステムで拡張チューニング電圧が可能
- プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
- プログラマブルな出力パワー・レベル
- RF出力のミュート機能
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- 切り替え帯域での高速ロック・モード
- サイクル・スリップ・リダクション
ADF4150は、外付けの電圧制御発振器(VCO)、ループ・フィルタと外部からのリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナルNまたはインテジャーNのPLL周波数シンセサイザーを実現することができます。
ADF4150は外部VCO部品とともに使いますが、ソフトウエアはADF4350と互換となっています。VCO周波数は、1/2/4/8または16に分周することが可能で、ユーザは、31.25MHzまで低いRF出力周波数を発生させることができます。アイソレーションを必要とするアプリケーション用として、RF出力段をミュートすることができます。このミュート機能は、ピンおよびソフトウエアの両方で制御できます。
全ての内蔵のレジスターの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
ADF4150は4×4mmパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- テスト装置
- 無線LAN、CATV装置
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ウェブキャスト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4150BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4150BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4150BCPZ | 製造中 | |
ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF4150BCPZ | 製造中 | |
ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF4150BCPZ | 製造中 | |
ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く