ADE7854A
ADE7854A
製造中多相マルチファンクション電力量計IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.77
Viewing:
製品の詳細
- 高性能:EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23規格をサポート
- 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
- トータル(基本波と高調波)の有効/無効/皮相電力量と各位相と全体における基本波の有効/無効電力量を提供
- ダイナミック・レンジ1000:1での有効/無効電力量測定誤差:0.1%(typ)(25℃)
- ダイナミック・レンジ3000:1での有効/無効電力量測定誤差:0.2%(typ)(25℃)
- 低リップルrmsレジスタに平均化されたrms測定値の供給が可能
- 電流トランスとdi/dt電流センサーをサポート
- ニュトラル電流入力専用のADCチャンネル
- 3相全部の相電流の合計のrmsを計算することにより推定されたニュトラル電流測定値
詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878Aは、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性を備えたパルス出力を内蔵する高精度3相電力量計ICです。これらの製品は、2次Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)、デジタル積分器、リファレンス回路と、さらにトータル(基本波と高調波)の有効、無効(ADE7858A、ADE7868A、ADE7878A)、皮相電力量の測定とrms計算の実行に必要なすべての信号処理機能を内蔵しています。
ADE7878Aは基本波のみの有効/無効電力量の測定とrms計算を実行することもできます。信号処理は固定小数点機能デジタル信号プロセッサ(DSP)によって実行されます。DSPのプログラムは内部ROMメモリに格納されます。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878Aは3線式あるいは4線式のWYEやデルタ結線のようなさまざまな3相構成の有効/無効/皮相電力量を測定することができます。通常のrms測定(8kHsごとに更新されます)とは別に、これらの製品は低リップルrms値(内部的に平均化され1.024秒ごとに更新されます)を測定します。これらの製品は、各相のシステム・キャリブレーション機能、すなわちrmsオフセット補正、位相キャリブレーション、ゲイン・キャリブレーションを提供します。
CF1、CF2、CF3のロジック出力を利用することにより幅広い種類の電力情報が得られます。4種類の製品はすべて、電流rms値の合計とともにトータル有効/皮相電力を提供します;ADE7858A、ADE7868A、ADE7878Aは無効電力も提供します;ADE7878Aは基本波の有効/無効電力も提供します。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878Aは、全てのADC出力にアクセス可能にする波形サンプル・レジスタを内蔵しています。これらの製品は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:ショート・デュレーション・ローまたはハイの電圧検出、ショート・デュレーション・ハイの電流変化、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。
これらの製品は2種類のシリアル・インターフェース(SPIとI2C)で通信可能です。ADC出力やリアルタイムの電力情報へのアクセスするために、専用高速インターフェースの高速データ・キャプチャー(HSDC)ポートをI2Cと共に使用することができます。
これらの製品には2つの割り込み要求ピン(IRQ0とIRQ1)があり、イネーブルの割り込みイベントが発生した際に表示します。ADE7868A/ADE7878Aで、3種類の特別に設計された低電力モードでは、ADE7868A/ADE7878Aが盗電状態である場合でも積算電力の継続を確実にします。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7854AACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE7854AACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 27, 2021 - 21_0171 ADE78xxA Firmware/Test Program Change |
||
ADE7854AACPZ | 製造中 | |
ADE7854AACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。