ADE7816

製造中

電流6チャンネル電圧1チャンネルの電力量計IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 有効電力量、無効電力量、サンプル波形、rms電流、rms電圧を測定
  • 電流入力6チャンネル、電圧入力1チャンネル
  • 1000:1のダイナミックレンジで、有効電力量と無効電力量の誤差が0.1%以下
  • 電流トランスとRogowskiコイル・センサーをサポート
  • 瞬時電流測定値と瞬時電圧測定値を提供
  • 全6チャンネルで位相角を測定
  • 動作帯域幅:2 kHz
  • 外部オーバードライブ機能付きの1.2 Vリファレンス電圧(ドリフト10 ppm/°C(typ))を内蔵
  • 柔軟なI2C、SPI、HSDCの各シリアル・インターフェースを内蔵
ADE7816
電流6チャンネル電圧1チャンネルの電力量計IC
ADE7816 Functional Block Diagram ADE7816 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
RS-485およびRS-422インターフェース 1
ADM487E 製造中 RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷)
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
マイクロパワー電圧リファレンス 1
ADR280 製造中 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
絶縁型RS-485 1
ADM2487E 製造中 RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADE7816

ADE7816 Evaluation Board

製品詳細

The ADE7816 evaluation kit includes an evaluation board that allows the performance of the ADE7816 six channel energy measurement IC to be evaluated. The ADE7816 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers of the ADE7816 using a PC interface.

EVAL-ADE7816
ADE7816 Evaluation Board
ADE7816 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品