ADD8504

製造中止

LCDガンマ・リファレンス・バッファ、4チャンネル、16ピンTSSOP

Viewing:

製品の詳細

  • 単電源動作: 3.3~6.5V
  • レールtoレール入力、レールtoレール出力
  • 高出力電流:380mA
  • 低電源電流:3.9mA
  • 1nFの負荷で安定
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+105°C
  • 16ピン、20ピン、24ピンの鉛フリー、TSSOPパッケージ
ADD8504
LCDガンマ・リファレンス・バッファ、4チャンネル、16ピンTSSOP
ADD8504-pcl ADD8504 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADD8504
ADD8504 Evaluation Board

最新のディスカッション

add8504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品