ADD5211
新規設計には非推奨ホワイトLEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- インダクティブ・ブースト・コントローラをベースとした白色LEDドライバ
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 消費電力を最小化するための適応型出力電圧
- 調整可能な動作周波数:200 kHz~1.2 MHz
- 設定可能なUVLO
- 昇圧コンバータのソフト・スタート時間が設定可能
- プログラマブルな外部MOSFETスイッチング、立ち上がり/立下り時間
- 内部MOSFETで最大4LED電流のシンクをドライブ
- PWM 入力による輝度制御
- 調整可能なLED 電流: 40 mA~200 mA
- 効率を最大化するヘッドルーム制御
- LED ディミング周波数: 最大25 kHz
- 300 HzでのPWM ディミング: 1000:1
- オープン・ドレイン障害インジケータ
- LEDのオープンとLEDのショート障害保護機能を内蔵
- サーマル・シャットダウン機能内蔵
- 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
- 24ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
ADD5211は、バックライト・アプリケーション向けの白色LEDドライバで、高効率、電流モードおよびステップアップ変換技術をベースとしています。ブースト・コントローラは、4.5V~40Vの入力電圧からステップアップするための外部MOSFETをドライブし200kHz~1.2MHzの動作周波数をピンで調整することが可能です。調整可能なUVLO機能は、パワーオフの期間入力電流を軽減するために使われます。
ADD5211は、均一な明るさ強度を得るために、4つの安定化された電流シンクを提供します。各電流シンクは、40 mA~200mAのドライブが可能で、LEDへのドライブ電流は、外部抵抗器を使ってピン設定可能となっています。入力PWMインターフェースで、ADD5211は、複数個がシリーズ接続されたLEDの最大4つの並列ストリングをドライブします。
その他、LED短絡保護、LEDオープン保護、ブースト出力の短絡保護、過電圧保護、サイクル・バイ・サイクルの電流制限およびICとLEDアレイ両方のサーマル・シャットダウン機能を含んでいます。またオープン・ドレインの障害出力も内蔵されています。プログラマブルのソフトスタート回路は、スタートアップ期間の突入電流を軽減するために使われます。
アプリケーション
- LCDモニタ、TV用LEDバックライト
- 工業用照明
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADD5211ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADD5211ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADD5211ACPZ-R7 | 最終販売 | |
ADD5211ACPZ-RL | 最終販売 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADD5211ACPZ-R7 | 最終販売 | |
ADD5211ACPZ-RL | 最終販売 | |
2 6, 2024 - 24_0005 Discontinuance of ADD5211 |
||
ADD5211ACPZ-R7 | 最終販売 | |
ADD5211ACPZ-RL | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3599 | 新規設計に推奨 | ±1.5%の電流整合を実現する4チャネル120mA LEDドライバ |