ADCMP380

新規設計に推奨

電圧コンパレータ、超低消費電力、リファレンス内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部リファレンス付きコンパレータ
  • 超低消費電力:ICC=92nA(typ)
  • 下は0.5Vまでの高精度、低電圧モニタリング
  • 全温度範囲にわたり高精度な内部リファレンス・レベル
    • ±1.6%@1V
    • ±2.2%@0.5V
  • イネーブル入力
  • 伝播遅延時間:23μs(typ)
  • オープン・ドレイン型出力
  • 入力グリッジ耐性機能
  • 1.46mm×0.96mm WLCSPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
ADCMP380

電圧コンパレータ、超低消費電力、リファレンス内蔵

ADCMP380 Functional Block Diagram ADCMP380 Pin Configuration Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
ADCMP380-EVALZ

ADCMP380評価用ボード

機能と利点

  • 設定可能なヒステリシスと精度±2.2%で0.5Vの内部リファレンスを備えた内蔵ADCMP380-2コンパレータ
  • 低電圧モニタリング用の独立した電源電圧および入力ピン(INPUT)
  • 入力条件オーバーライド用のイネーブル・ピン(EN)
  • 出力モニタリング用のLEDに内蔵

製品詳細

ADCMP380-EVALZは、精度±2.2%の内部リファレンス0.5Vを持つADCMP380-2の超低消費電力の電圧コパレータを評価します。ADCMP380-2の内部精度リファレンスと低入力リーク電流により、ユーザは回路抵抗(R1、R2、およびR4)を通じて対象の電圧を正確に監視できます。これらの抵抗は、必要なヒステリシスを入力に追加し、出力時に発振を防ぐように設定できます。

ADCMP380-EVALZ入力ピン用の独立した電力を使用して、低電圧モニタリングを実現できます。ユーザは、ADCMP380-EVALZ VCC_SELピンに外部ジャンパを配置し、VCCピンの電源電圧とADCMP380-EVALZのモニタリング入力ピンを組み合わせることができます。

ADCMP380-EVALZは、外部ジャンパをADCMP380-EVALZ ENピンに配置してENピンをグラウンドに短絡すると、ADCMP380-EVALZ入力ピン状態に関係なく出力ピンをロー・レベルに維持できます。ADCMP380-EVALZ出力ピンに内蔵発光ダイオード(LED)が配置されており、ADCMP380-EVALZ入力ピン配置に応じてピン・ステータスが監視されます。

ユーザは、内蔵コンパレータをADCMP380-1と交換し、精度が最大±1.6%の内部リファレンス1Vを実現できます。このユーザ・ガイドの例では、ADCMP380-2のみ評価します。監視される入出力電圧のレベルは、ADCMP380-1モデルを使用する場合は異なります。

ADCMP380-2とADCMP380-1の詳細については、ADCMP380のデータシートを参照してください。ADCMP380-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

ADCMP380-EVALZ
ADCMP380評価用ボード
ADCMP380 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品