ADATE304

製造中

全機能内蔵DCL、デュアル、200MHz、レベル設定DAC/パーピンPMU/パーチップVHH内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$42.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ドライバ
    • 高Zモード備えた3レベルのドライバと組み込みクランプ
    • 調整済み高精度出力抵抗
    • 低リーケージ・モード:10nA以下(typ)
    • 電圧範囲:-2.0~+6.0V又は−1.25 V ~ +6.75 V
    • 最小パルス幅:2.4ns、2V終端時
  • コンパレータ
    • ウインドと差動コンパレータ
    • 入力等価帯域幅:500MHz
  • ロード
    • 最大出力電流能力:±12mA
  • パーピンPMU
    • フォース電圧範囲:-2.0~+6.0V又は−1.25 V ~ +6.75 V
    • 5つの電流範囲:32mA、2mA、200μA、20μA、2μA
  • レベル
    • DCLレベル用14ビットD/Aコンバータ
    • INL:±5mV(typ)以下(校正済み)
    • PMUレベル用16ビットD/Aコンバータ
    • FVモードでの直線性INL:±1.5mV(typ)以下(校正済み)
  • HVOUT(出力バッファ)
    • 出力範囲:0~13.5V
  • 84ピン、9mm×9mm CSP_BGAパッケージ
  • チャンネル当たり900mW(無負荷)
ADATE304
全機能内蔵DCL、デュアル、200MHz、レベル設定DAC/パーピンPMU/パーチップVHH内蔵
ADATE304-fbl ADATE304-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADATE304

Evaluating the ADATE304 200 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, Per Pin PMU, and Per Chip VHH

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADATE304
  • Supply voltages: +21 V and −10 V, on-board voltage regulators
  • Breakout signal inputs and outputs through SMA connectors
  • Differential pairs provided with 50 Ω controlled impedance traces with equal lengths
  • LED indicators for read and write data
  • PC software for control through USB

製品詳細

The EVAL-ADATE304BBCZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to simply evaluate all features of the ADATE304 dual integrated driver, comparator, and active load (DCL) and four-quadrant per pin parametric measurement unit (PPMU). The EVAL-ADATE304BBCZ features breakout connections through the SMA terminals for all the signal inputs and outputs. The differential pairs are provided with 50 Ω controlled impedance traces with equal lengths.

The EVAL-ADATE304BBCZ only requires two power supplies, +21 V and −10 V. All other voltages required by the device are created by the on-board regulators. The EVAL-ADATE304BBCZ SPI communications are provided by an on-board USB UART chip. SPI jumper connectors allow the user to bypass the UART and connect their own SPI signals for evaluation. The default setup is for control through the USB port. Communication with the ADATE304 evaluation board software is through the USB, and the light emitting diode (LED) indicators on the EVAL-ADATE304BBCZ provide displays for the read and write data.

The ADATE304 data sheet provides full details on all the functionalities of the ADATE304 device, as well as the information on each of the registers within the ADATE304, and must be consulted when using the EVAL-ADATE304BBCZ.

EVAL-ADATE304
Evaluating the ADATE304 200 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, Per Pin PMU, and Per Chip VHH
EVAL-ADATE304BBCZ Evaluation Board EVAL-ADATE304BBCZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADATE304BBCZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

adate304に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品