ADA4937-1
新規設計に推奨ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.46
製品の詳細
- きわめて低い高調波歪み
- −112 dBc HD2 @ 10 MHz
- −84 dBc HD2 @ 70 MHz
- −77 dBc HD2 @ 100 MHz
- −102 dBc HD3 @ 10 MHz
- −91 dBc HD3 @ 70 MHz
- −84 dBc HD3 @ 100 MHz
- 高速性
- -3 dB 帯域幅: 1.9 GHz、G = 1
- スルーレート: 6000 V/µs、25 to 75%
- 高速オーバドライブ回復: 1 ns
- オフセット電圧: 0.5 mV(typ)
- ゲインは外部から調整可能
- 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
- 出力同相電圧が調整可能
- 単電源動作: 3.3 ~ 5 V
ADA4937-1/ADA4937-2は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調波歪みも抑制できます。
ADA4937-1/ADA4937-2では、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります。
ADA4937-1/ADA4937-2は、アナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-1/ADA4937-2は、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。
ADA4937-1/ADA4937-2は鉛フリーの3mm×3mm 16ピンLFCSP(ADA4937-1、シングル)、または、鉛フリーの4mm×4mm 24ピンLFCSP(ADA4937-2、デュアル)パッケージで供給されます。ピン配置はPCBレイアウトと歪を最小化するように最適化されています。ADA4937-1/ADA4937-2は車載温度範囲(-40~+105℃)にわたって仕様化されており3.3V~5Vの電源で動作します。
アプリケーション- ADCドライバ
- シングルエンド/差動コンバータ
- IFおよびベースバンド・ゲイン・ブロック
- 差動バッファ
- ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4937-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4937-1YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4937-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4937-1YCPZ-RL | 製造中 | |
7 9, 2013 - 13_0139 Datasheet Change for ADA4937-1, ADA4937-2 |
||
ADA4937-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4937-1YCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4937
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。