ADA4861-3
ADA4861-3
製造中オペアンプ、トリプル、高速、低価格
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.13
Viewing:
製品の詳細
- 高速
730MHzの-3dB帯域幅
スルーレート:625V/μs
セトリング時間:13ns(~0.5%) - 広い電源範囲:5~12V
- 低消費電力:6mA/アンプ
- 0.1dB平坦性:100MHz
- 微分ゲイン:0.01%
- 微分位相:0.02°
- 低電圧オフセット:100μV(typ)
- 高出力電流:25mA
- パワーダウン
ADA4861-3は、トータル性能に優れた低価格、高速のトリプル電流帰還型オペアンプです。730MHz(-3dB)の帯域幅と625V/μsのスルーレートを提供するこのアンプは、多くの高速アプリケーションに最適です。低価格、優れた微分ゲイン(0.01%)と微分位相(0.02°)、0.1dBの平坦性(100MHzまで)など、民生用ビデオ、業務用ビデオのいずれにも理想的な特性を備えています。
+5V~±5Vの電源電圧で動作し、使用する電源電流はアンプ当たりわずか6mAです。消費電力をさらに低減するために、各アンプはパワーダウン機能を備えており、使用していないときの電源電流は0.3mA/アンプにまで下がります。
14ピンSOICパッケージを採用し、-40~+105℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 2
製品ハイライト 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4861-3YRZ | 14-Lead SOIC | ||
ADA4861-3YRZ-RL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADA4861-3YRZ | 製造中 | |
ADA4861-3YRZ-RL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADA4861-3YRZ | 製造中 | |
ADA4861-3YRZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4891-3 | 製造中 | オペアンプ、トリプル、高速、レールtoレール、低価格 |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ada4861-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める