ADA4530-1

新規設計に推奨

電位計用アンプ、フェムトアンペア入力バイアス電流

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低入力バイアス電流:
    • ±20 fA max @ TA = 25°C(出荷テストで保証)
    • ±20 fA max @ −40°C < TA < +85°C 
    • ±250 fA max @ −40°C < TA < +125°C(出荷テストで保証)
  • 低オフセット電圧:50 μV max(規定のCMRR範囲内)
  • オフセット・ドリフト:0.13 μV/°C(typ)、0.5 μV/°C(max)
  • オフセット電圧100 μV(max)のガード・バッファを内蔵
  • 低電圧ノイズ密度:14 nV/√Hz @ 10 kHz
  • 広帯域幅:ユニティ・ゲインクロスオーバー:2 MHz
  • 電源電圧:4.5 V ~ 16 V(±2.25 V ~ ±8 V)
  • 動作温度:-40°C ~ +125°C
  • 長期オフセット電圧ドリフト(10,000 時間):0.5uV typ
  • 温度ヒステリシス:1.5uV typ
ADA4530-1
電位計用アンプ、フェムトアンペア入力バイアス電流
ada4530-1-fig2 ada4530-1-fig32 ada4530-1-fig38 ada4530-1-fig99 ADA4530-1 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4530
  • ADA4530-1

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4530-1

ADA4530-1 Evaluation Board

機能と利点

  • Footprint for ADA4530-1 8-lead SOIC package
  • Footprints for passive components
  • Available in buffer or transimpedance configuration
  • Easy modifications to other standard configurations
  • Guard ring to minimize leakage current
  • Assembled with metal shields
  • Enables quick prototyping
  • Easy connection to test equipment

製品詳細

The ADA4530-1R-EBZ is an evaluation board for the ADA4530-1 offered in an 8-lead SOIC package. The ADA4530-1R-EBZ is a 4-layer printed circuit board (PCB) designed to minimize leakage currents with its guard ring features for femtoampere input bias current (IB) measurement.

The ADA4530-1R-EBZ is available in two default configurations: buffer (ADA4530-1R-EBZ-BUF) and transimpedance (ADA4530-1R-EBZ-TIA). Both boards are populated with the necessary passive components, banana jacks/terminal blocks for supply voltages, BNC/terminal blocks for the output voltage, multiple test pins, and metal shields. All components are placed on the primary side with the exception of the triaxial (triax)/coaxial (coax) input connector (J1) and SHIELD3.

The ADA4530-1R-EBZ also has unpopulated resistor and capacitor pads that allows quick prototyping with different configurations, such as noninverting gain and inverting gain.

Specifications for the ADA4530-1 are provided in the ADA4530-1 data sheet available from Analog Devices, Inc. The ADA4530-1 data sheet and the AN-1373 Application Note should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

Figure 1 shows the top view of the evaluation board, and Figure 2 shows the bottom view. For more views of the evaluation board images, see the ADA4530-1R-EBZ Evaluation Board Photographs section.

EVAL-ADA4530-1
ADA4530-1 Evaluation Board
ADA4530-1R Image

リファレンス・デザイン

Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 Circuits from the Lab®

超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フェムトアンペア・レベルの測定
  • 電位計グレードの入力アンプ
  • 最大入力バイアス電流: 20 fA(85 ℃)
  • 24 ビットのシグマ・デルタ ADC

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
CN0407
超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
EVAL-CN0407-SDPZ (Without Shield Installed)

最新のディスカッション

最近表示した製品