ADA4096-2

新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力過電圧保護機能:
    電源電圧より32V以上 / 以下まで
  • 入力電圧が電源電圧を越えた±32Vまで、位相反転無し
  • レールtoレールの入力振幅および出力振幅
  • 低消費電力:1アンプあたり60μA(typ)
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:
    800kHz(typ)@VSY=±15V
    550kHz(typ)@VSY=±5V
    465kHz(typ)@VSY=±1.5V
  • 単電源電圧動作:3V~30V
  • 低オフセット電圧:300μV(max)
  • 大信号電圧ゲイン:120dB(typ)
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 車載アプリケーション向けの性能評価済
ADA4096-2
オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール
ADA4096-2 Pin Configuration ADA4096-2 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4096

SPICEモデル 1

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

リファレンス・デザイン

CN0241 Circuits from the Lab®

入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ±32 V 入力過電圧保護
  • 5 V単電源で動作
  • ハイサイド検出でグラウンドノイズを除去
  • 低消費電力、一方向電流監視システム
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
CN0355 Circuits from the Lab®

温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ
  • 温度補償機能
  • 低消費電力
CN0241
入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0355
温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品