ADA4091-2
ADA4091-2
製造中オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、高精度、入/出力レール to レール、OVP(過電圧保護)
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.61
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:3V~30V
- 広い入力電圧範囲
- レールtoレールの出力振幅
- 低電源電流:200µA/amp
- 広い帯域幅:1.2MHz
- スルーレート:0.46V/µs
- 低オフセット電圧:250µV(最大)
- 位相反転なし
- 過電圧保護(OVP)
- 供給電源レールの25V以上/以下@±5V動作時
- 供給電源レールの12V以上/以下@±15V動作時
ADA4091-2(デュアル)とADA4091-4(クワッド)は、マイクロパワー、単電源動作、1.2MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。これらの製品は、単電源+3V~+30V、両電源では±1.5V~±15Vでの動作が保証されています。
ADA4091-2 / ADA4091-4は独特な入力段を備えており、両方の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護(OVP)と呼んでいます。
これらのアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護、広い出力範囲を備えたトランスジューサとのインターフェースなどがあります。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサなどがあります。
入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であることは、たとえば設計者は、単電源システムでマルチ・ステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比(SNR)を維持することができます。
ADA4091-2 / ADA4091-4は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4091-2 / ADA4091-4は、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている36V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。
ADA4091-2は8ピン・プラスチックSOICと8ピンLFCSPパッケージを採用しています。ADA4091-4は14ピンのTSSOPと16ピンLFCSPの表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション- 工業用プロセス制御
- バッテリ駆動の計測機器
- 電源の制御と保護
- 通信
- リモート・センサー
- 低電圧ストレーン・ゲージ用アンプ
- DAC出力のアンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4091-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4091-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4091-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4091-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4091-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4091-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4091-2ACPZ-RL | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4091-2ARZ | 製造中 | |
ADA4091-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4091-2ARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4091
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。