ADA4000-2
ADA4000-2
製造中オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
Viewing:
製品の詳細
- 高いスルーレート:20V/μs
- 高速セトリング時間
- 低いオフセット電圧:1.70mV(max)
- バイアス電流:40pA(max)
- ±4~±18V動作
- 低い電圧ノイズ:16nV/√Hz
- 安定したユニティゲイン
- 同相電圧は +VS を含む
- 広帯域幅:5MHz
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、JFET入力のオペアンプで、高精度で非常に低いバイアス電流および低パワーを特長としています。高い入力インピーダンス、低い入力バイアス電流、広帯域幅、高速スルーレートおよび高速セトリング時間が組み合さっており、ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、A/Dコンバータ入力のドライブ回路とD/Aコンバータの出力バッファ回路に最適となっています。入力コモンモード電圧には正側の電源が含まれていますので、ハイサイドの信号処理にとって優れた選択肢になっています。
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4のその他のアプリケーションとしては、電子計測、ATEの増幅、バッファ回路、積分回路、計測機器、高品質のフォトダイオード増幅および高精度フィルタ回路(PLL用のループ・フィルタも含む)などがあります。またこれらの製品には、レファレンスのバッファ回路、レベル・シフト、I/Oインターフェースの制御、電源制御および機能のモニタリングのような、ユーティリティ機能も含まれます。
アプリケーション- リファレンスのゲイン/バッファ回路
- レベル・シフト/ドライビング
- アクティブ・フィルタ
- 電力線モニタリング/制御
- 電流/電圧の検出またはモニタリング
- データ・アクイジション
- サンプル・アンド・ホールド回路
- 積分回路
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4000-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4000-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4000-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4000-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4000-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4000-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4000-2ARMZ-RL | 製造中 | |
ADA4000-2ARZ | 製造中 | |
ADA4000-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4000-2ARZ-RL | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADA4000-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4000-2ARMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADA4000-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4000-2ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4000-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4000-2ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4000-1
- ADA4000-2
- ADA4000-4
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。