AD9674
新規設計に推奨超音波用アナログ・フロントエンド(AFE)、オクタル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.61
製品の詳細
- 8チャンネルのLNA、VGA、AAF、ADCとデジタルRFデシメータ
- 低消費電力:150mW/チャンネル、TGCモード、40MSPS、62.5mW/チャンネル、CWモード、パワーダウン時30mW未満
- タイム・ゲイン補正チャンネル(TGC)の入力換算ノイズ:0.82 nV/√Hz、最大ゲイン
- 柔軟なパワーダウン・モード
- 低電力スタンバイ・モードからの高速回復:<2μs
- ローノイズ・プリアンプ(LNA)
- 入力換算ノイズ電圧:0.78nV√Hz、ゲイン21.6dB
- プログラマブル・ゲイン:15.6dB、17.9dB、21.6dB
- 0.1dBコンプレッション:、1,000mV p-p/750mV p-p/450mV p-p
- 柔軟なアクティブ入力インピーダンス・マッチング
- 可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 減衰範囲:45dB、デシベル・リニアのゲイン制御機能
- ポスト・アンプ・ゲイン(PGA):21dB、24dB、27dB、30dB
- 詳細については、データシートを参照してください
AD9674は、医療用超音波のために、低価格、低消費電力、小型で使い易いように設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、プログマブルな位相ローテーションを備えたCW高調波除去のI/Q復調器、アンチ・エリアッシング・フィルタ(AAF)、およびA/Dコンバータ(ADC)、デジタル・ハイパス・フィルタと2のRFデシメーションで構成されています。
各チャンネルは、最大52dBまでのゲイン、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、などの機能を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでの、ダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)とLNAの21.6dBゲインを仮定した場合、LNA入力のSNRは約94dBとなります。CWドップラー・モードでは、各LNA出力は、独立に16種の位相設定の出来る、プログラム可能な位相ローテーションを備えたI/Q復調器をドライブします。
個々のチャンネルのパワーダウン機能を使用すれば、ポータブル・アプリケーションにおいてバッテリ寿命を延ばすことができます。スタンバイ・モードではパワー・サイクルでの瞬時パワーアップを可能にします。CWドップラー動作では、VGA、AAFとADCはパワーダウンされます。このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびプログラマブル・デジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、固定パターン、擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェースを介して入力することも可能です。
アプリケーション- 医療用画像処理/超音波
- 非破壊試験(NDT)
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9674KBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 5 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
ADCLK846 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力 |
ADCLK946 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、6出力、LVPECL、SiGe |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD7982 | 製造中 | 18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |