AD9518-1
新規設計に推奨クロック・ジェネレータ、6出力、2.5GHzのVCO内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品の詳細
- 低位相ノイズ、PLL
内蔵VCOのチューニング範囲:2.30~2.65GHz
オプションの外付けVCO/VCXO(最大2.4GHz)
1個の差動/2個のシングルエンド・リファレンス入力
リファレンス監視機能
自動および手動のリファレンス切替え/ホールドオーバー・モード
ホールドオーバーからの自動復帰
250MHzまでのリファレンス入力
PFDへのパスの遅延が設定可能
デジタルまたはアナログのロック検出(選択可能)
- 1.6GHzのLVPECL出力の3つのペア
各ペアでコース位相遅延を設定できる1~32分周器を共用
追加出力ジッタ:225fs rms
チャンネル間スキュー・ペア出力:<10 ps - パワーアップ時の全出力の自動同期
- 必要に応じて手動の出力同期が可能
- シリアル制御ポート
- 48ピンLFCSP
AD9518-1*は、ピコ秒以下のジッタ性能のマルチ出力クロック分配機能を備えており、PLLとVCOを内蔵しています。VCOのチューニング周波数レンジは2.30~2.65GHzです。オプションとして、外付けのVCO/VCXO(最大2.4GHz)を使用できます。
AD9518-1は、低ジッタと低位相ノイズに重点を置き、データ・コンバータの性能を最大限に高めます。位相ノイズ/ジッタ条件の厳しいその他のアプリケーションでも、このデバイスが役に立ちます。
AD9518-1には、6つのLVPECL出力(3つのペア)があります。LVPECL出力は1.6GHzまで動作します。
更に追加の出力を必要とするようなアプリケーションに対しては、クリスタル・リファレンス入力、ゼロ遅延またはスタートアップ時の自動構成用のEEPROMを備えたAD9520とAD9522が用意されています。さらにAD9516とAD9517はAD9518と同等の製品ですが、異なる出力の組み合わせを備えています。
それぞれの出力ペアには分周器があり、分周比とコース遅延(または位相)の両方を設定できます。LVPECL出力の分周比の指定範囲は1~32です。
AD9518-1は48ピンLFCSPを採用しており、3.3V単電源で動作します。外付けのVCOには拡張電圧範囲が必要ですが、チャージ・ポンプ電源(VCP)を5.5Vに接続にすることで対応できます。LVPECLには、2.375~3.6Vの別電源を利用できます。AD9518-1の動作は-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様が規定されています。
-
アプリケーション
- 低ジッタ、低位相ノイズ・クロックの分配
- 高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE用クロック
- 高性能無線トランシーバ
- 高性能計測器
- 広帯域インフラストラクチャ
- ATE
- 10/40/100Gbネットワーキング・ライン・カード(SONET、同期式イーサーネット、OTU2/3/4など)
- フォーワード・エラー・コレクション(G.710)
* AD9518はAD9518ファミリーの全製品を意味しますが、AD9518-1と記す場合はAD9518ファミリーのその製品のみを指します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 6
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
珍問/難問集 13
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9518-1ABCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9518-1ABCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9518-1BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9518-1BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9518-1ABCPZ | 製造中 | |
AD9518-1ABCPZ-RL7 | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9518-1ABCPZ | 製造中 | |
AD9518-1ABCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 21, 2009 - 09_0156 Moisture Sensitivity Level (MSL) change for select devices packaged in 7x7mm, 8x8mm, and 9x9mm LFCSP packages. Introduction of new models on all affected devices indicated by a revision letter in the model part number. |
||
AD9518-1BCPZ | 製造中止 | |
AD9518-1BCPZ-REEL7 | 製造中止 | |
3 12, 2010 - 10_0031 Discontinuation and replacement of select models of generics as listed herein. |
||
AD9518-1BCPZ | 製造中止 | |
AD9518-1BCPZ-REEL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
AD9587-x IBIS Models 1
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く