AD9279
新規設計に推奨CW-I/Q復調器、オクタルLNA/VGA/AAF/ADC内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$74.47
製品の詳細
- 低消費電力:チャンネルあたり141mW(40MSPS(TGCモード)、
CWモードではチャンネルあたり60mW - 10mm×10mm、144ボールCSP-BGAを採用
- TGCチャンネル入力換算ノイズ:0.8 nV/√Hz@最大ゲイン時
- 柔軟なパワーダウン・モード
- 低消費スタンバイ・モードからの高速回復時間:2µs以下
- 過負荷回復時間:10 ns以下
- 入力換算ノイズ:ゲイン21.3 dBで0.75 nV/√Hz
- プログラマブルなゲイン設定:15.6dB、17.9dB、21.3dB
- 0.1 dB出力コンプレッション:1,000 mV p-p/750 mV p-p/450mVp-p
- デュアル・モードでの入力インピーダンスのアクティブ・マッチング
- 帯域幅(BW):>100MHz
- 減衰器範囲:-45dB~0dB
- ポスト・アンプのゲイン(PGA):21dB、24dB、27dB、30dB
- デシベル・リニアなゲイン制御
- 8MHz~18MHzのプログラマブルなセカンド・オーダLPF
- プログラマブルなHPF
- SNR:70dB@12ビット、<80MSPS
- シリアルLVDS(ANSI-644、低パワー/減衰信号)
- 独立したプログラマブル位相ローテーション
- チャンネルあたりの出力ダイナミックレンジ:160dBc/√Hz以上
- 出力換算信号対ノイズ比(SNR):155dBc/√Hz、1kHzオフセット、-3dBFS
AD9279は低価格、低消費電力、小型で使い易く、医療用超音波及び車載レーダー向けに、設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)、A/Dコンバータ(ADC)、および プログマブルな位相ローテーションを備えたI/Q復調器で構成されています。
各チャンネルは、45dBの可変ゲイン範囲が可能で完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、最大52dBのゲインなど の機能を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド – 差動のゲイン段を備えています。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)とLNAの21.3dBゲインを仮定した場合、入力のSNRは約94dBとなります。CWドップラー・モードでは、各LNA出力は、独立に16種の位相設定の出来る、プログラム可能な位相ローテーションを備えたI/Q復調器をドライブします。
個々のチャンネルのパワーダウン機能を使用すれば、ポータブル・アプリケーションにおいてバッテリ寿命を延ばすことができます。スタンバイ・モードではパワー・サイクルでの瞬時パワーアップを可能にします。CWドップラー動作では、VGA、AAFとADCはパワーダウンされます。このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびプログラマブル・デジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、固定パターン、擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェースを介して入力することも可能です。ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9279BBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 5 | ||
ADCLK846 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力 |
ADCLK946 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、6出力、LVPECL、SiGe |
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD7982 | 製造中 | 18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く