ad9204
製造中ビット A/D コンバータ、1.8 V、デュアル、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.61
製品の詳細
- 1.8 V のアナログ電源で動作
- 出力電源: 1.8 V ~ 3.3 V
- S/N 比
61.3 dBFS(9.7 MHz 入力時)
61.0 dBFS(200 MHz 入力時) - SFDR
75 dBc(9.7 MHz 入力時)
73 dBc(200 MHz 入力時) - 低消費電力
チャンネルあたり 30 mW(20 MSPS 時)
チャンネルあたり 63 mW(80 MSPS 時) - 積分非直線性誤差(INL): 0.5 LSB
- 微分非直線性誤差(DNL): 0.3 LSB
- 70 dB の S/N 比と 86 dB の SFDR
- 範囲外インジケータ
- 28-SOIC および 28-SSOP パッケージを採用
AD9204 は、モノリシック、デュアル・チャンネル、1.8 V 電源、10 ビット、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS の A/D コンバータ(ADC)です。このデバイスは、高性能のサンプル&ホールド回路と電圧リファレンスを内蔵しています。
AD9204 は、出力誤差補正ロジックを備えた多段差動パイプライン・アーキテクチャを使用して 80 MSPS のデータ・レートで 10 ビットの精度を実現し、全動作温度範囲にわたってノー・ミッシング・コードを確保しています。
この ADC は、プログラマブルなクロック、データ・アライメント、およびプログラマブルなデジタル・テスト・パターン発生など、柔軟性を最大限に高めてシステム・コストを最小限に抑えるように設計された複数の機能を備えています。使用可能なデジタル・テスト・パターンには、内蔵の決定論的パターン、擬似乱数パターン、およびシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を経由したユーザ定義のカスタム・テスト・パターンがあります。
差動クロック入力によって、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)により、クロックのデューティ・サイクルの幅広い変動を補償し、ADC 全体の優れた性能を維持します。
デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コード、または 2 の補数フォーマットで表現されます。各 ADC チャンネルにデータ出力クロック(DCO)が供給され、受信ロジックで適切なラッチ・タイミングが確保されます。1.8 V と 3.3 V の両方の CMOS レベルがサポートされ、出力データは 1 つの出力バスにマルチプレクスすることができます。
AD9204 は、64 ピンの RoHS 準拠 LFCSP パッケージを採用しており、工業用温度範囲(−40 ºC ~ +85 ºC)で仕様規定されています。
製品のハイライト
- AD9204 は 1.8 V のアナログ単電源で動作し、1.8 V ~ 3.3 V のロジック・ファミリーに対応するために独立したデジタル出力ドライバ電源を搭載しています。
- 特許取得のサンプル&ホールド回路により、最大 200 MHz の入力周波数で非常に優れた性能を維持し、低価格、低消費電力、および使いやすさを追求して設計されています。
- 標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ出力フォーマット、内部クロック分周器、パワーダウン、DCO/DATA タイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなどのさまざまな製品の特長と機能をサポートしています。
- AD9204 は、64 ピンの RoHS 準拠 LFCSP パッケージを採用しており、AD9268 16 ビット ADC、AD9251 と AD9258 の 14 ビット ADC、AD9231 12 ビット ADC とピン互換であるため、20 MSPS ~ 125 MSPS でサンプリングする 10 ビット ~ 16 ビットのコンバータ間で容易に交換可能です。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティ無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバー
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q 復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド・スコープ・メーター
- 超音波
- レーダー/探知装置
- PET/SPECT イメージング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9204BCPZ-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9204BCPZ-20 | 製造中 | |
AD9204BCPZ-40 | 製造中 | |
AD9204BCPZ-65 | 製造中 | |
AD9204BCPZ-80 | 製造中 | |
AD9204BCPZRL7-20 | 製造中 | |
AD9204BCPZRL7-40 | 製造中 | |
AD9204BCPZRL7-65 | 製造中 | |
AD9204BCPZRL7-80 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
ADA4937-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
デジタル制御VGA 2 | ||
AD8372 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ |
AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 |
完全差動アンプ 2 | ||
ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
AD9204 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く