AD8694
AD8694
製造中オペアンプ、クワッド、低ノイズ、低価格、CMOS、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
Viewing:
製品の詳細
- 低いオフセット電圧:400µV(typ)
- 低いオフセット電圧ドリフト:6μV/℃(max)(AD8692 / AD8694)
- きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 車載アプリケーション向けの品質評価済み
- 低歪み:0.0006%
- 広帯域幅:10MHz
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 単電源動作:2.7~6V
新規設計での推奨製品:
- ADA4691-4 :より低パワー/低ノイズ、より小型パッケージ
AD8691(シングル)とAD8692(デュアル)およびAD8694(クワッド)は、低いオフセット電圧と低い入力電圧、電流ノイズ、広い信号帯域幅を備えた低価格、レールtoレール出力の単電源アンプです。低オフセット、低ノイズ、きわめて低い入力バイアス電流、高速性能を兼ね備えているため、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組み合わせを最大限活用できます。 広い帯域幅と低歪みの性能は、オーディオやその他のACアプリケーションにも適しています。
これらのアンプのアプリケーションには、PA制御、レーザ・ダイオード制御ループ、携帯用およびループ電源動作の計測器、携帯機器用のオーディオ・アンプ、ASICの入力および出力アンプがあります。
AD8691はSC70とTSOTという小型のパッケージ・オプションがあり、センサーのすぐ近くに配置できるため、外部ノイズの混入を低減できます。
AD8691とAD8692およびAD8694は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で仕様が規定されています。AD8691は、5ピンのSC70およびTSOTパッケージで提供しています。AD8692には、8ピンMSOPと狭体型の8ピンSOIC表面実装パッケージがあります。クワッドのAD8694は14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されています。
車載グレード品に関しては英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。
アプリケーション
- フォトダイオード・アンプ
- バッテリ駆動の計測機器
- 医療機器
- 多極フィルタ
- センサー
- 携帯用オーディオ機器
ドキュメント
データシート 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
リファレンス設計 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8694ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8694ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8694WARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694WARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8694ARUZ | 製造中 | |
AD8694ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8694ARZ | 製造中 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8694WARUZ | 製造中 | |
AD8694WARUZ-REEL | 製造中 | |
5 17, 2012 - 10_0184 CANCELLED: AD8694 Wafer fabrication qualification at ADI's Limerick Manufacturing Location |
||
AD8694ARUZ | 製造中 | |
AD8694ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8694ARZ | 製造中 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8694ARUZ | 製造中 | |
AD8694ARUZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8694ARUZ | 製造中 | |
AD8694ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8694ARZ | 製造中 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 製造中 | |
6 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
AD8694ARZ | 製造中 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8694WARUZ | 製造中 | |
AD8694WARUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4691-4 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く