AD8677
AD8677
製造中オペアンプ、低オフセット電圧最大130µV、TSOT23
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.90
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:130μV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:1.5μV/℃(max)
- 電源電流:アンプ1個当たり1.1mA
- 小型5ピンTSOT23パッケージ
- 両電源動作:±5~±15V
- 新規設計での推奨製品:
- ADA4077-1 :最小オフセットとドリフト、最大帯域幅とスルーレートで最小バイアス電流を提供する2つのグレードを持ったシングル・チャンネル・バージョン
AD8677は、次世代の高精度超低オフセット・アンプです。本デバイスはアナログ・デバイセズのiPolar™プロセスによって、OP07の高いオペアンプ性能に加え、低消費電力(1.1mA typ)、低入力バイアス電流(±2nA max)、および高いCMRR / PSRR(130dB)を小型のTSOT23パッケージに実現できます。デバイスの動作は、±5~±15V電源で完全に仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8677ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8677ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8677AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8677ARZ | 製造中 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8677ARZ | 製造中 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 製造中 | |
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
AD8677ARZ | 製造中 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8677AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD8677AUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く