AD8656
AD8656
製造中オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:2.7nV/√Hz@f=10kHz
- 低オフセット電圧:VCMで250μV(max)
- 低ひずみ:0.0008%
- オフセット電圧ドリフト:0.4μV/℃(typ)、2.3μV/℃(max)
- 帯域幅:28MHz
- レールtoレール入出力
- 安定したユニティ・ゲイン
- 動作電圧:2.7~5V
- 動作温度:-40~+125℃
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
AD8655/AD8656は、業界最小のノイズを持つ高精度CMOSアンプです。これらのアンプは、高いDC精度を達成するために、アナログ・デバイセズ社のDigiTrim®技術を活用しています。
AD8655/AD8656は、低ノイズ(2.7nV/√Hz)、低THD+N(0.0007%)および高精度性能(オフセット電圧:250μ(max)VCM全域で)を、低電圧アプリケーションに対して、提供します。入力と出力両方でのレールtoレールの振幅能力は、A/Dコンバータのバッファとしての設計および単電源システムにおける他の広いダイナミックレンジを可能にします。
AD8655/AD8656の高精度性能は、低電圧アプリケーションでの分解能とダイナミックレンジを改善します。マイクロホン・プリアンプやオーディオ・ミキシング・コンソールのようなオーディオ・アプリケーションでは、AD8655/AD8656の低ノイズ、低ひずみ、および高出力電流能力からの利点は、システム・レベルのノイズ性能を削減しオーディオの柔軟性を維持します。AD8655/AD865の高性能とレールtoレールの入力と出力は、データ・アクジション、プロセス制御およびPLLのフィルタ・アプリケションなどに有効です。
AD8655/AD8656は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されています。AD8655/AD8656は、8ピンのMSOPパッケージまたは8ピンのSOIC鉛フリー・パッケージを採用しています。AD8655/AD/8656は、両者とも車載あぴリケーションも可能となっています。
アプリケーション
- ADCおよびDACのバッファ回路
- オーディオ
- 工業用制御
- 高精度フィルタ
- デジタル・スケール
- 車載・衝突防止
- PLL用フィルタ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8656ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8656ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8656ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8656ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8656ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8656WARMZ-REEL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8656ARMZ | 製造中 | |
AD8656ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8656ARZ | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8656WARMZ-REEL | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8656ARMZ | 製造中 | |
AD8656ARMZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8656ARMZ | 製造中 | |
AD8656ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8656ARMZ | 製造中 | |
AD8656ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8656WARMZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8656ARMZ | 製造中 | |
AD8656ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8656ARZ | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8656ARZ | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く