AD8646
AD8646
製造中オペアンプ、デュアル、24MHz、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
Viewing:
製品の詳細
- オフセット電圧:2.5mV(max)
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 広帯域幅:24MHz
- スルーレート:11V/µs
- 短絡回路出力電流:120mA
- 車載アプリケーション用の信頼性テスト済み
- 位相反転なし
- 低入力バイアス電流:1pA
- 低電源電流:アンプ当たり2mA(max)
- ユニティ・ゲインで安定
AD8646とAD8647はデュアル型(AD8648はクワッド型)のレールtoレール入出力、単電源アンプで、低オフセット電圧、広信号帯域幅、低入力電圧、低電流ノイズを特長としています。AD8647には、低消費電力シャットダウン機能もあります。
24MHzの帯域幅、低オフセット、低ノイズ、超低入力バイアス電流を特長とするこれらのアンプは、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組合わせを最大限に活用できます。広い帯域幅と低歪みの性能は、ACアプリケーションに適しています。AD8646/AD8647/AD8648は高出力駆動能力を備えており、オーディオ・ライン・ドライバやその他の低インピーダンス・アプリケーションで優れた威力を発揮します。AD8646とAD8648は車載アプリケーションにも対応できます。オーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーションとしては、携帯型 / 低出力計測機器、携帯機器向けのオーディオ・アンプ、携帯電話用のヘッドセット、バーコード・スキャナ、多極フィルタなどが挙げられます。入力側と出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムでCMOS ADC、DAC、ASIC、その他の広い出力振幅デバイスをバッファできます。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- 多極フィルタ
- ADCフロントエンド
- センサー
- バーコード・スキャナ
- ASIC入出力アンプ
- オーディオ・アンプ
- フォトダイオード・アンプ
- データパス / マルチプレクサ / スイッチ制御
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8646ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8646ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8646ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8646ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8646ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8646WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8646WARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8646WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8646WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8646ARMZ | 製造中 | |
AD8646ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8646ARMZ | 製造中 | |
AD8646ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8646WARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8646WARMZ-RL | 製造中 | |
10 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD8646ARMZ | 製造中 | |
AD8646ARMZ-REEL | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8646WARZ-R7 | 製造中 | |
AD8646WARZ-RL | 製造中 | |
5 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD8646WARMZ-RL | 製造中 | |
AD8646WARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く