AD8634
AD8634
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、高温動作、低ノイズ、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$80.04
Viewing:
製品の詳細
- 極めて高温度での動作
-40℃~+210℃、FLATPACK
-40℃~+175℃、SOIC - レールtoレール出力
- 低消費電流:1.3 mA(max)
詳細はデータシートをご参照ください。 - AD8634-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD8634は、高精度、9.7MHz帯域幅、デュアルのオペアンプでレールtoレールの出力を特長としています。AD8634は、3 V~30V(または±1.5 V~±15V)で非常に高い温度での動作を保障しています。
AD8634は、AC性能および高精度DC性能の両方を必要とする、アプリケーションに最適となっています。広帯域幅、低ノイズおよび高精度の組み合わせによって、AD8634は、フィルタや各種センサーとのインターフェースを含む、幅広いさまざまなアプリケーションにとって有用となっています。
このデュアル・チャンネルのオペアンプは、-40℃~+175℃の動作温度範囲を持った、8ピンSOICパッケージで提供されます。 またこの製品は、-40℃~+210℃の動作温度範囲を持った、8ピン・セラミック・フラット・パック(FLATPACK)パッケージも用意されています。 両方のパッケージは、極めて高い温度での耐性用として設計されており、最大温度定格で最大1000時間の動作で評価されています。 AD8634は、益々増え続けている、アナログ・デバイセズ社が提供する、高温度品質評価製品シリーズ製品の1つです。
入手可能な高温度製品の全製品のセレクション・テーブルについては、高温度製品リストを参照してください。またwww.analog.com/jp/hightempにて品質評価データの入手可能です。
アプリケーション
- 地下穴掘削と地下穴用計測器
- 航空電子機器
- 重工業用機器
- 高温度環境下でのモニタリング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
リファレンス設計 1
チュートリアル 4
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8634-KGD-CHIP | CHIPS OR DIE | ||
AD8634HFZ | 8-Lead Flatpack | ||
AD8634HRZN | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8634
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ad8634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める