AD8607
AD8607
製造中オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、レールtoレール入出力、高精度
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:40μV(typ)
- 低入力バイアス電流:1pA(max)
- 単電源動作:1.8~5V
- 低ノイズ:25nV/√Hz
- マイクロパワー:50μA/アンプ(max)
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲイン安定
新規設計での推奨製品:
- AD8657:低消費で広い動作電源電圧範囲のアプリケーション向けに最適化、2.7V~18Vでの動作、18μA(typ)の静止時電流
AD8603/AD8607/AD8609は、それぞれシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワー・レールtoレール入力/出力アンプであり、非常に小さいオフセット電圧と入力電圧/電流ノイズを持っています。
これらのアンプは、レーザー・トリミングなしで優れた精度を実現する特許取得済みのトリミング技術を採用しています。これらのデバイスは、1.8V~5.0Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作する仕様になっています。AD8603/AD8607/AD8609は、低オフセット、低ノイズ、非常に小さい入力バイアス電流、低消費電力の組み合わせを持っているため、特に携帯型およびループ給電の計装機器に適しています。
入力と出力でレールtoレールの振幅能力を持っているため、低消費電力の単電源システムで CMOS ADC、DAC、ASIC、その他の大きな出力振幅デバイスに対するバッファとして使うことができます。
AD8603は小型の5ピンTSOTパッケージを、AD8607は8ピンMSOPパッケージまたは8ピンSOICパッケージを、AD8609は14ピンTSSOPパッケージまたは14ピンSOICパッケージを、それぞれ採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8607ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8607ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8607ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8607ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8607ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8607ARMZ | 製造中 | |
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8607ARMZ | 製造中 | |
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8607ARMZ | 製造中 | |
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
3 11, 2011 - 09_0285 Additional Wafer Fabrication Site for AMP devices, AD8603 / AD8607 / AD8609 |
||
AD8607ARMZ | 製造中 | |
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL7 | 製造中 | |
5 12, 2008 - 08_0066 Addition of Polyimide layer on selected 8" C6 process parts |
||
AD8607ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8607ARZ | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8607ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8657 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、18V、22µA、RRIO、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く