AD8418A
AD8418A
新規設計に推奨電流検出アンプ、双方向、ゼロ・ドリフト
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
Viewing:
製品の詳細
- オフセット・ドリフト:0.1μV/℃(typ)
- 全温度範囲にわたるオフセット電圧:±200μV(max)
- 動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 電磁放射(EMI)フィルタ内蔵
- 高い入力コモンモード電圧範囲:
-2V~+70V (連続動作)
-3V~+80V (破損なし) - DCコモンモード除去比(CMRR):90dB(min)
- 初期電圧ゲイン:20V / V
- 広い動作温度範囲:
AD8418AWBおよびAD8418AB:−40℃ ~ +125℃
AD8418AWH:−40°C ~ +150°C - 双方向動作
- 8ピンSOIC_Nパッケージおよび8ピンMSOPパッケージを採用、FMEA対応
- 10ピンMSOPのピンアウト
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
AD8418Aは、高電圧、高分解能の電流シャント・アンプです。20V / Vの初期ゲインを特長としており、全温度範囲にわたるゲイン誤差は最大で±0.15%を備えています。バッファされた出力電圧は、ほとんどの標準的なコンバータに直接インターフェースすることができます。AD8418Aは、-2V~+70Vにわたって優れた入力コモンモード電圧の除去を提供します。AD8418Aは、モーター・コントロール、パワーマネージメントおよびソレノイド制御を含む幅広い車載ならび工業用アプリケーションで、シャント抵抗両端の双方向電流計測を行います。
AD8418Aは、-40℃~+150℃の温度範囲にわたって、ブレーク・スルーされた性能を提供します。特長としてゼロドリフト・コアがあり、動作温度範囲及びコモンモード電圧範囲にわたって、オフセットは、わずか0.1μV/℃(typ)しかドリフトしません。AD8418Aは、車載アプリケーション向けの品質評価がなされています。A8418Aは、EMIフィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力コモンモード電圧で、出力精度を確実にする特許取得済みの回路を含んでいます。入力オフセット電圧は±100μV(typ)です。AD8418Aは、8ピンMSOPおよび8ピンSOIC_Nパッケージに収納され、故障モード影響解析(FMEA)用に設計された10ピンMSOPのピンアウト・オプションを備えています。
アプリケーション
- ハイサイド電流検出:
モータ制御、
ソレノイド制御、
パワーマネージメント - ロー・サイド電流の検出
- 診断保護機能
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8418ABRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418ABRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-10RL | 10-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWHRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWHRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 12, 2018 - 18_0156 Revision to AD8418A Data Sheet Absolute Maximum Ratings Table |
||
AD8418ABRMZ | 製造中 | |
AD8418ABRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWBRMZ | 製造中 | |
AD8418AWBRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWBRZ | 製造中 | |
AD8418AWBRZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWHRMZ | 製造中 | |
AD8418AWHRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWHRZ | 製造中 | |
AD8418AWHRZ-RL | 製造中 | |
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8418ABRMZ | 製造中 | |
AD8418ABRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWBRMZ | 製造中 | |
AD8418AWBRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418AWHRMZ | 製造中 | |
AD8418AWHRMZ-RL | 製造中 | |
8 31, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8418ABRMZ | 製造中 | |
AD8418ABRMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8410A | 新規設計に推奨 | −2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.2MHzの広帯域幅、PWM除去を備えた電流検出アンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8418A
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。