AD8372
新規設計に推奨VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.45
製品の詳細
- デジタル制御型の独立したデュアルVGA
- 差動入出力
- 150Ωの差動入力
- オープン・コレクタ差動出力
- 100MHzまで7.8dBのノイズ指数(最大ゲイン時)
- 77dBcを上回るHD2/HD3(1V p-p差動出力)
- -3dB帯域幅:150MHz
- ゲイン・レンジ:41dB
- ステップ・サイズ:1dB±0.2dB
- シリアル8ビット双方向SPI制御インターフェース
- 広い入力ダイナミック・レンジ
- ピン・プログラマブルな出力段
- パワーダウン機能
- 5V単電源:チャンネル当たり106mA
- 32ピンLFCSP、5mm × 5mmパッケージ
AD8372は、高精度のゲイン制御、高いIP3、低ノイズ指数を備えた、デジタル制御型のデュアル可変ゲイン・アンプです(VGA)。優れた歪み性能と適度な信号帯域幅により、さまざまなマルチチャンネル・レシーバ・アプリケーションに適したゲイン制御デバイスとなります。
広い入力ダイナミック・レンジのアプリケーションに対応するために、AD8372には、41dBの広いゲイン・レンジがあります。ゲインは、双方向4ピン・シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。シリアル・インターフェースは、チャンネルごとにクロック、ラッチ、データ入力、データ出力のラインから構成されています。
AD8372では、1本の外部抵抗を使用して出力段の相互コンダクタンスを設定できます。RXT1ピンとRXT2ピンは、バンド・ギャップによる1.56Vという安定したリファレンス電圧を供給します。一般に、グラウンドに接続した2.0kΩのシャント抵抗を使用して、最大ゲインを31dBの公称値に設定します。電流設定抵抗を調整して、各チャンネルのゲインおよび歪み性能を操作できます。これは、消費電力と歪み性能のバランスをとる必要のあるアプリケーションでは便利な機能です。
適切なロジック・レベルをENB1ピン、ENB2ピンに加えると、AD8372がパワーオンします。パワーダウン時のAD8372の消費電流は2.6mA未満であり、優れた入力/出力間絶縁が行われます。パワーダウン時もゲイン設定は維持されます。
アナログ・デバイセズの高周波BiCMOSプロセスで製造されるAD8372は、優れた歪み性能と高精度なゲイン調整機能を実現します。AD8372の静止電流は、1チャンネル当たり106mA(typ)です。AD8372アンプは、小型サイズの熱強化型5mm×5mm 32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動ADCドライバ
- CMTS上流側ダイレクト・サンプリング・レシーバ
- CATVモデム信号スケーリング
- 汎用RF/IFゲイン段
- シングルエンド/差動変換
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8372ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8372ACPZ-WP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8372ACPZ-R7 | 製造中 | |
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8372ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8372ACPZ-WP | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く