AD8317
![Quantic X-Microwave](/jp/_/media/analog/en/promotions-images/x-microwave-promo-thumbnail.png?rev=ba50fe743643414f9f8a57f48b8196a8&sc_lang=ja)
Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
AD8317
製造中1MHz~10GHz、55dBログ・ディテクタ/コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅:1MHz~10GHz
- 高精度:全温度範囲で±1.0dB
- 55dBのダイナミック・レンジ、最大8GHz ± 誤差3dB
- 全温度範囲での安定性:±0.5dB
- 低ノイズ測定/コントローラ出力、VOUT
- パルス応答時間:6ns/10ns(立上がり/立下がり)
- 小型フットプリント:2mm × 3mm
- 動作電源電圧:22mAで3.0V~5.5V
- 高速SiGeプロセスを用いて製造
AD8317はRF入力信号を対応するデシベル・スケールの出力に高い精度で変換できる復調用ログアンプです。カスケード接続されたアンプ・チェーンにわたってプログレッシブ圧縮手法を採用しており、その各段にはディテクタ・セルが搭載されています。デバイスは測定モードまたはコントローラ・モードのいずれかで使用できます。AD8317は1MHz~8GHzの信号で正確な対数適合度を維持し、10GHzまで有効な動作を提供します。入力ダイナミック・レンジの代表値は55dB(50Ωを基準)で、誤差は±3dB未満です。AD8317の応答時間は6ns/10ns(立上がり時間/立下がり時間)で、50MHzを超えるパルス・レートに対するRFバースト検出が可能になっています。このデバイスは周囲温度条件に対してこれまでにない対数インターセプト安定性を実現します。このデバイスに電力を供給するには、3.0V~5.5Vの電源が必要です。消費電流の代表値は22mAで、デバイスがディスエーブルされた場合は200μAまで下がります。
AD8317は制御電圧をパワー・アンプへ、またはVOUTピンからの測定出力へ提供するように設定できます。出力はコントローラ・アプリケーションに使用されるため、広帯域ノイズを最小限に抑えるために特別に注意を払う必要があります。このモードでは、設定点制御電圧がVSETピンに加えられます。
RFアンプを通る帰還ループはVOUTによって閉じられ、その出力はアンプの出力をVSETに対応する大きさにレギュレーションします。AD8317はVOUTピンで0V~(VPOS − 0.1V)出力機能を提供するため、コントローラ・アプリケーションに最適です。計測デバイスであるVOUTはVSETに外部接続されており、出力電圧VOUTを生成します。この出力電圧はRF入力信号振幅のデシベルリニア減少関数です。
対数スロープは–22mV/dBで、VSETインターフェースにより求められます。インターセプトはINHI入力を使用して15dBm(50Ω、CW入力を基準とする)です。これらのパラメータは電源および温度の変動に対して非常に安定しています。
AD8317はSiGeバイポーラICプロセスで製造されており、動作温度範囲が–40°C~+85°Cの2mm × 3mmの8ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RFトランスミッタPA設定点制御およびレベル・モニタリング
- 無線リンク・トランスミッタにおける電力モニタリング
- 基地局、WLAN、WiMAX、レーダーにおけるRSSI測定
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 7
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8317ACHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD8317ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8317ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8317ACPZ-WP | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8317ACPZ-R2 | ||
AD8317ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
ツールを開くADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
ツールを開く