AD8315
AD8315
製造中50dBのGSM用PAコントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.92
Viewing:
製品の詳細
- RF検波/制御の全機能を搭載
- 0.9GHzで50dBを超えるダイナミックレンジ:(50Ωで-49~+2dBm)
- 0.1~2.5GHzの正確なスケーリング
- 温度安定性の良いdB直線応答
- 23mV/dBの対数スロープ、インターセプト:-60dBm @0.9GHz
- 制御ループにおける真の積分機能
- 低消費電力:20mW @2.7V 、38mW @5V
- パワーダウン時は10.8μW
AD8315は、RFパワー・アンプ(PA)を正確に制御する、低価格でフル機能のサブ・システムです。動作周波数レンジは0.1~2.5GHzで、ダイナミックレンジは50dB(typ)あります。AD8315は、携帯電話機やその他のバッテリ駆動のワイヤレス機器を対象に使用します。ログアンプの採用により、ダイオード検波器を使ったコントローラに比べてはるかに広い測定範囲と高い精度を提供します。得に、-30~+85℃の仕様規定した温度範囲において温度安定性が優れております。
感度が高いので低い入力信号レベルでも制御可能で、検波器に結合するために必要な電力を軽減します。
便宜上、信号は内部でAC結合されています。このハイパス結合は約0.016 GHzのコーナー周波数を持つので最小動作周波数が決まります。従って、信号源はDCグランドすることもできます。
AD8315 はほとんどの携帯電話機のパワーアンプ、ゲイン制御ピンに直接接続するための電圧範囲と電流駆動を有する電圧出力(VAPC)を提供します。VAPCはグラウンドより250 mV上から電源電圧の下200 mV以内まで振れます。最大6 mAまでの負荷電流に対応できます。
VSETピンにセットポイント制御入力が供給されますが、その動作範囲は0.25 V ~ 1.4 Vです。その関連する回路によりデシベル・リニア測定システムのスロープとインターセプトが決まります;スロープは公称で23 mV/dB、インターセプトは50Ω終端で−60 dBm(−73 dBV) @0.9GHzです。AD8315の応用をより容易に行えるように、設定ポイント・インターフェースの入力抵抗は100 MΩ以上で、バイアス電流は0.5 μA typになっております。
AD8315はMSOP と LFCSPパッケージを採用し、2.7 V ~ 5.5 Vの電源で8.5 mAを消費します。パワーダウン時のスリープ電流は4 μAです。
アプリケーション
- シングル、デュアル、トリプル帯域の携帯電話機 (GSM, DCS, EDGE)
- 送信パワーの制御
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
評価用設計ファイル 2
チュートリアル 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8315ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8315ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8315ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8315ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8315ARMZ | 製造中 | |
AD8315ARMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8315ARMZ | 製造中 | |
AD8315ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8315ARMZ | 製造中 | |
AD8315ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く