AD8311
AD8311
新規設計に推奨PAコントローラ、GSM 、50dB
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
Viewing:
製品の詳細
- 完全なRF検出器/コントローラ機能
- 0.9GHzで50dB未満の範囲(-48~+3dBm 基準=50Ω)
- 正確なスケーリング(0.1~2.5GHz)
- 優れた温度安定性、dBリニア応答
- 23mV/dBのログ・スロープ(0.9GHz、-60dBm時にインターセプト)
- 制御ループにおける真の統合機能
- 低消費電力:20mW@2.7V、38mW@5V
- 10.8μWにパワーダウン
AD8311は、周波数範囲0.1~2.5GHz、50dB(typ)のダイナミック・レンジで動作するRFパワー・アンプ高精度制御用の完全な低価格サブシステムです。本製品は、携帯電話などのバッテリ駆動型無線デバイス向けに開発されました。ログ・アンプ技術によって、ダイオード検出器を使用するコントローラよりもはるかに広い測定範囲と優れた精度を提供します。特に-40~+85℃の規定範囲における温度の安定性は優れています。
高感度によって低信号レベルでの制御が可能となり、検出器に結合しなければならない電力量を低減できます。
便宜上、信号は内部でAC結合されています。このハイパス結合は、約0.016GHzのコーナ周波数を持っていますので、最小動作周波数が決定されます。したがって、信号源はDCグランドすることができます。
AD8311は電圧出力、VAPC、を提供し、この出力は電圧範囲と電流ドライブを備えており、ほとんどのハンドセットのパワー・アンプのゲイン制御ピンに直接接続できます。VAPCは、グランド電位の300mV上から電源電圧の200mV下まで振幅することができます。最大6 mAまでの負荷電流のサポートが可能です。
セットポイント制御入力はピンVSETに印加され、0.25V~1.4Vの動作範囲を持っています。関連する回路はスロープとdBリニア測定システムのインターセプト、これらは通常0.9GHzにおいて23mV/dBと-59.7dBmですが、を決定します。AD8311のアプリケーションをより簡素化するため、セットポイント・インターフェースの入力抵抗は35MΩ以上でバイアス電流は標準で0.26μAとなっています。
AD8311は、6ボール、ウエハーレベル・チップスケール・パッケージ(WLSCP)1.0 mm×1.5 mmを採用し、2.7V~5.5V電源で7.6mAを消費します。
- シングル、デュアルおよびトリプル・バンドのハンドセット(GSM、DCS、WDGE)
- 送信パワーの制御
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 6
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8311ACBZ-P7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 3, 2018 - 18_0071 Bump Site Transfer for 6" Wafer Bumping |
||
AD8311ACBZ-P7 | 製造中 | |
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8311ACBZ-P7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く