ad827
AD827
製造中オペアンプ、高速、低消費電力、デュアル
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.46
Viewing:
製品の詳細
- 高速
- ユニティ・ゲイン安定動作: 50 MHz
- スルー・レート: 300 V/µs
- セトリング時間: 120 ns
- 無制限の容量性負荷を駆動可能
- 優れたビデオ性能
- 微分ゲイン: 0.04 % @ 4.4 MHz
- 微分位相: 0.198° @ 4.4 MHz
- 優れた DC 性能
- 最大入力オフセット電圧: 2 mV
- 入力オフセット電圧ドリフト: 15 mV/°C
- EIA-481A 標準に準拠した
- テープ & リールで提供
- 低消費電力
- 合計電源電流: わずか 10 mA
- (両アンプの電源が ±5 V ~ ±15 V のとき)
AD827 は、アナログ・デバイセズの業界標準オペアンプ AD847 のデュアル・バージョンです。AD847 と同様に、このアンプは低価格で高速、低消費電力特性を実現します。AD827 は ±5 V の電源で動作しているとき、わずか 100 mW の消費電力で、300 V/µs のスルー・レートと 50 MHz のユニティ・ゲイン帯域幅を達成します。±5 V ~ ±15 V の電源で動作させる場合の性能が仕様規定されています。
AD827 は、500 Ω の負荷に対して 3,500 V/V のオープン・ループ・ゲインを実現します。また、このアンプは、15 nV/√Hz の低入力電圧ノイズおよび 2 mV(最大値)の低入力オフセット電圧を達成しています。同相ノイズ除去比は、80 dB(最小値)です。電源電圧変動除去比(PSRR)が 1 MHz という高い入力周波数で 20 dB 以上に維持されるので、スイッチング電源からのノイズ・フィードスルーを最小限に抑えます。
また、AD827 は要求の厳しいビデオ・アプリケーションでの使用に最適で、75 Ω の逆終端ケーブルに 643 mV p-p を入力する場合、0.04 % 以下の微分ゲイン、および 0.19° 以下の微分位相誤差で同軸ケーブルを駆動することができます。
AD827 は、短いセトリング時間(0.1 % まで 120 ns)が重要なマルチチャンネルの高速データ変換システムにも最適です。上記のアプリケーションにおいて、AD827 は、8 ビット~ 10 ビットの A/D コンバータ用の入力バッファ、および高速 D/A コンバータ用の出力アンプとして機能します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 10
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9211701M2A | 20 ld LCC | ||
5962-9211701MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD827AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD827JCHIPS | none available | ||
AD827JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD827JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD827JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD827JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD827SCHIPS | none available | ||
AD827SE/883B | 20 ld LCC | ||
AD827SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD827SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9211701M2A | ||
5962-9211701MPA | ||
AD827SE/883B | ||
AD827SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9211701M2A | ||
AD827SE/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9211701M2A | ||
5962-9211701MPA | ||
AD827AQ | ||
AD827SE/883B | ||
AD827SQ | ||
AD827SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9211701M2A | ||
5962-9211701MPA | ||
AD827AQ | ||
AD827SE/883B | ||
AD827SQ | ||
AD827SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9211701MPA | ||
AD827AQ | ||
AD827SQ | ||
AD827SQ/883B | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD827JNZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD827JRZ-16 | 製造中 | |
AD827JRZ-16-REEL | 製造中 | |
AD827JRZ-16-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
AD827 SPICE Macro Model 3
- AD827 SPICE Macro-Model, Rev. A 07/06, TRW
- AD827j SPICE Macro-Model, Rev A 07/06, TRW
- AD827a SPICE Macro-Model, Rev A 07/06, TRW
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く