AD822
AD822
製造中オペアンプ、デュアル、FET入力、単電源、低消費電力、レールtoレール入 / 出力
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.75
Viewing:
製品の詳細
- 真の単電源動作、
出力振幅レールtoレール、
入力電圧範囲はグランド以下まで拡張、
5~30Vの単電源動作、
±2.5~±15Vの両電源動作 - 高負荷駆動能力、
容量負荷の駆動:350pF@G=+1、
最小でも15mAの出力電流 - その他の機能については、データシートをご参照ください。
- AD822-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12636
AD822は、高精度で低消費電力のFET入力デュアル・オペアンプで、+5~+30Vの単電源または±2.5~±15Vの両電源で動作します。入力電圧範囲が負電源レール以下まで拡張可能な真の単電源動作能力を備えているため、単電源モードでグラウンド以下の入力信号に対応できます。出力電圧振幅は、各電源レールの10mV以内まで拡張され、最大限の出力ダイナミック・レンジが得られます。
最大800μVのオフセット電圧、2μV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、低入力電圧ノイズにより、1GΩまでのソース・インピーダンスのDC精度を保ちます。アンプ当たり800μAの低電源電流で、1.8MHzのユニティ・ゲイン帯域幅、-93dBのTHD(10kHz)、3V/μsのスルーレートを実現しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の高精度計測器
- フォトダイオード用プリアンプ
- アクティブ・フィルタ
- 12ビット~14ビットのデータ・アクジション・システムで
- 医療機器
- 低消費のリファレンスと安定化電源
AD822-EPは防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD822ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD822ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD822ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD822ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD822ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD822ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD822BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD822BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD822BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD822C-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD822TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD822TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD822ANZ | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD822ARMZ | 製造中 | |
AD822ARMZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4622-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、30 V、7.5 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD822
AD822 SPICE Macro Models 4
- AD822 SPICE Macro Model Rev. A, 2/95
- AD822A SPICE Macro Model Rev. A, 2/95
- AD822B SPICE Macro Model Rev. A, 2/95
- AD822S SPICE Macro Model Rev. A, 2/95
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。