AD8211
AD8211
製造中電流シャント・モニタ、高電圧用
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
Viewing:
製品の詳細
- ±4000V HBM ESD耐性
- 広い同相電圧範囲: 動作電圧-2~+65V
- 連続入力電圧範囲: 許容電圧-3~+68V
- 広い動作温度範囲
- 5ピンSOT:-40~+125℃
- 車載アプリケーション向け品質評価済
- バッファ付き出力電圧
- 優れたAC/DC性能
- オフセット・ドリフト: 5μV/℃(typ)
- ゲイン・ドリフト:-13ppm/℃(typ)
- DCでのCMRR: 120dB(typ)
AD8211は、高電圧、高精度の電流シャント・アンプです。設定済みゲインは20V/V、ゲイン誤差は全温度範囲で±0.35%(typ)です。バッファ付き出力電圧は、代表的なコンバータに直接接続できます。-2~+65Vの優れた同相電圧除去は、5V電源に依存しません。AD8211はモータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな産業用/車載アプリケーションでシャント抵抗を用いて片方向の電流測定を行います。
AD8211は専用の回路によって、同相電圧と関わりなく0~250mVの入力差動電圧範囲全体で出力直線性を維持します。AD8211は小型の5ピンSOTパッケージを採用しており、動作温度範囲は-40~+125℃です。
アプリケーション
- ハイサイド電流検出
- モータ制御
- 変速機制御
- エンジン管理
- サスペンション制御
- 車両ダイナミック制御
- DC/DC変換
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8211WYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8211WYRJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8211YRJZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8211YRJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8211YRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8211YRJZ-RL | 製造中 | |
AD8211YRJZ-RL7 | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD8211YRJZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8215 | 製造中 | 電流シャント・モニター、高電圧 |