AD8146
製造中トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応
製品の詳細
- トリプル高速完全差動ドライバ
700MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8146/AD8148)
600MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8147)
200MHz、0.1dB、2Vp-p帯域幅
スルーレート:3000V/µs - 固定ゲイン(AD8146/AD8147:G=2、AD8148:G=4)
- 出力同相電圧が調整可能(AD8146)
- 内部同相帰還ネットワーク
- 出力バランス誤差:-50dB @50MHz
- 低消費電力:57mA @5V(3個のドライバ)
- 広い電源電圧範囲:+5~±5V
- 差動またはシングルエンド入力で差動出力
AD8146/AD8147/AD8148は、高速トリプル、差動またはシングルエンド入力で差動出力のドライバです。AD8146とAD8147は固定ゲイン2、AD8148は固定ゲイン4になります。いずれも最高分解能のコンポーネント・ビデオ信号用に特に設計されていますが、あらゆるタイプのアナログ信号や高速データ伝送に使用でき、カテゴリ5のUTPケーブルまたは差動PCボード(PCB)伝送ラインのいずれかを駆動できます。
これらのドライバは、トリプル差動またはシングルエンドのレシーバAD8145およびクロスポイント・スイッチAD8117と組み合わせることで、UXGAまたは1080p信号に対応するビデオ配信システムを構築できます。
本製品はアナログ・デバイセズの第2世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されています。700MHzの大信号帯域幅、高速スルーレートを備えています。また、同相電圧帰還回路を内蔵しており、50MHzで-60dBの出力ゲインおよび位相バランスが得られます。これにより,偶数高調波を抑制してEMI(放射電磁干渉)を最小限に抑えることができます。
AD8146の各出力の同相電圧は任意のレベルに設定でき、同相電圧範囲で信号を送信できます。AD8147/AD8148は、出力の同相電圧の垂直同期信号と水平同期信号をエンコードします。直列ダイオードを用いたライン・アイソレーション・アプリケーション向けに、どの出力も個別に低電圧状態に設定できるため、同じツイスト・ペア・ケーブル上で簡単に差動多重化ができます。
AD8146/AD8147/AD8148は、24ピンLFCSPを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- QXGAまたは1080pビデオ伝送
- KVMネットワーキング
- UTP(シールドなしツイスト・ペア)ケーブル・ビデオ伝送
- 差動信号の多重化
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。