AD8139
新規設計に推奨差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.86
製品の詳細
- 完全差動
- 低ノイズ
- 2.25 nV/√Hz
- 2.1 pA/√Hz
- 低高調波歪み
- 98 dBc SFDR @ 1 MHz
- 85 dBc SFDR @ 5 MHz
- 72 dBc SFDR @ 20 MHz
- 高速性能
- 410 MHz、3 dB BW(G = 1)
- スルーレート: 800 V/µs
- 0.01% へのセトリング時間: 45 ns
- 出力平衡: 69 dB @ 1 MHz
- DC CMRR: 80 dB
- 低入力オフセット電圧:±0.5 mV(max)
- 低入力オフセット電流: 0.5 µA(max)
- 差動入出力
- 差動/差動またはシングルエンド/差動変換動作
- レール to レール出力
- 調整可能な出力同相電圧
- 広い電源電圧範囲: 5 V ~ 12 V
- 小型 SOIC パッケージと 8 ピン LFCSP パッケージを採用
AD8139は、レールtoレール出力を備えた超低ノイズ、高性能の差動アンプです。低いノイズ、高いSFDR、広い帯域幅によって、分解能が18ビットまでのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用に最適です。AD8139は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、非常に優れた出力平衡を維持するとともに、偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8139では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。合計4つの抵抗で構成されるシンプルな外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。
AD8139は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、わずか2.25nV/√Hzの低入力電圧ノイズで、低歪みを可能にします。
AD8139は、ボディの下側に露出パドル(EP)がある8ピンSOICパッケージと3 mm × 3 mm LFCSPで提供しています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作が規定されています。
アプリケーション- 18ビットまでのADCドライバ
- シングルエンド/差動変換器
- 差動フィルタ
- レベル・シフタ
- 差動PCボード・ドライバ
- 差動ケーブル・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8139ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ACPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8139ARDZ-REEL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8139ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8139ACPZ-R2 | 製造中 | |
AD8139ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8139ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8139ACPZ-R2 | 製造中 | |
AD8139ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8139ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8139ARDZ | 製造中 | |
AD8139ARDZ-REEL | 製造中 | |
AD8139ARDZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く