AD8129
製造中差動アンプ、レシーバ、低価格、200MHz
Viewing:
製品の詳細
- 高速
AD8130:270MHz、1090V/μs@G=+1
AD8129:200MHz、1060V/μs@G=+10 - 高CMRR
94dB(min)DC~100kHz
80dB(min)@2MHz
70dB(min)10MHz - 低ノイズ
AD8130:12.5nV/√Hz
AD8129:4.5nV/√Hz - 高入力インピーダンス:1MΩ差動
- 入力コモンモード・レンジ:±10.5V
- 低歪み、1Vp-p@5MHz
AD8130:-79dBc高調波最悪値@5MHz
AD8129:-74dBc高調波最悪値@5MHz - ゲイン調整可能:外付け部品無しでG=+1
- 電源電圧範囲:+4.5V~±12.6V
パワー・ダウン機能
AD8129は、ツイスト・ペア・ケーブルを使用する高速信号の伝送レシーバ向けに設計されており、AD8131またはAD8132ドライバとともに使用します。アナログ/デジタルのビデオ信号や高速データ伝送に使用します。
高周波でCMRRが非常に高い差動/シングルエンドのアンプであるため、高速の計装アンプとして使用したり、差動信号のシングルエンド信号への変換に使用したりすることができます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
テクニカル・ブック 1
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。